Ledninger og stikforbindelser

Vores produktprogram

Ledninger og stikforbindelser

Den rigtige ledning er med til at afgøre, om din applikation altid skal være pålidelig. Vi tilbyder dig den passende løsning til mange forskellige applikationer! Uanset om det er små emballeringsmaskiner eller større logistikanlæg, har vores produktprogram den rigtige løsning til ethvert behov.

Ud fra vores omfattende udvalg af ledninger og stikforbindelser udformer du den optimale feltledningsføring til din applikation i få trin – en kabelnavigator kan hjælpe dig med udarbejdelsen af din applikation. Den giver et hurtigt og enkelt overblik over, hvilke kabler og hvilke adaptere der kan bruges til tilslutning af den pågældende analyseenhed og forskellige sensorer.

Fordele ved vores produkter

  • Forskellige materialer til rådighed
  • Variable længder til mange forskellige applikationer
  • Færdigfremstillede kabler til sikker anvendelse med forskellige sensorer
  • Passende stikforbindelser også til længder over 50 m
Fordele ved vores produkter
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk