Ostfildern, 11. feb. 2019

M12-interfaces til sikker signaloverførsel

I automatiseringssystemet PSS 4000-R til skinnetrafik stiller Pilz nu to nye styringshovedmoduler med M12-interface til rådighed. Dermed er der også sørget for sikker signaloverførsel på og ved siden af skinnerne under ugunstige forhold!

To nye styringshovedmoduler med interfaces til M12-stik udvider Railway-serien i automatiseringssystemet PSS 4000-R fra Pilz: Et hovedmodul med PLC-funktioner samt et I/O-hovedmodul. Begge er egnet til anvendelsesforhold i overensstemmelse med CENELEC-standarderne EN 5012x. Takket være de 4-polede, kodede M12-interfaces sørger de også i vanskelige miljøer og ved kraftige, mekaniske belastninger for fejlfri kommunikation i skinnekøretøjer samt i signal- og telekommunikationsanordninger.

Der er passende I/O-moduler med godkendelse til skinnetrafik til rådighed til sikker, digital og analog signalbearbejdning. I/O-modulerne af typen -T kan anvendes i det udvidede temperaturområde fra -40° til +70°C til ikke-sikker signalbearbejdning.

Du finder oplysninger om automatiseringssystemet PSS 4000-R her

Robust kommunikation: To nye styringshovedmoduler med M12-interfaces supplerer Railway-serien i automatiseringssystemet PSS 4000-R fra Pilz.
Robust kommunikation: To nye styringshovedmoduler med M12-interfaces supplerer Railway-serien i automatiseringssystemet PSS 4000-R fra Pilz.

Robust kommunikation: To nye styringshovedmoduler med M12-interfaces supplerer Railway-serien i automatiseringssystemet PSS 4000-R fra Pilz.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: