Pilz på WindEnergy Hamburg 2014 (23.- 26.09.2014) – sikker og effektiv automatisering af vindenergianlæg

Som udbyder af komplet automation tilbyder Pilz løsninger til overvågning af alle relevante sikkerhedsfunktioner på vindkraftanlæg, inklusive et omfattende program af serviceydelser.

Ostfildern, 24/07/2014

Produkter og løsninger til sikker automatisering af vindenergianlæg står i centrum for Pilz' messedeltagelse på WindEnergy Hamburg 2014. Den komplette leverandør af sikker automation viser skalerbare, sikre løsninger til både nye og eksisterende vindenergianlæg. Derudover informerer Pilz om sit program af serviceydelser til opnåelse af CE-mærkning.

"Sikkerhed anvendes i vindenergianlæg ikke kun til at beskytte mennesker samt overholde direktiver og krav, men også til at beskytte investeringen. Pilz understøtter konstruktører og brugere over hele verden med et program af løsninger, der er tilpasset branchen", forklarer Renate Pilz, formand for bestyrelsen hos Pilz GmbH & Co. KG.

Pilz tilbyder skalerbare komponenter og systemer til overvågning af alle relevante sikkerhedsfunktioner i vindkraftanlæg. Hertil hører ud over generelle anlægsværdier som f.eks. temperatur, tryk, vibrationer og elektriske værdier også værdier for overhastigheder på rotor- og generatoraksel, for justering af rotorvinger samt indstilling efter vinden. Produktporteføljen til vindenergi hos Pilz omfatter den sikre hastighedsvagt PNOZ s30 til sikker overvågning af stilstand, omdrejningshastighed, omdrejningsretning og akselbrud for højeste sikkerhedskrav (op til Performance Level PL e), de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti samt automatiseringssystemet PSS 4000 med forskellige styringsklasser, software-værktøjer og realtids-Ethernettet SafetyNET p. Som åbent system kan PSS 4000 enkelt integreres i eksisterende arkitekturer samt fjernserviceres og -overvåges. De robuste T-styringsmoduler er konstrueret til udvidede temperaturområder og garanterer fuld funktionsevne ved forstærkede vibrationer og svingninger. De er også modstandsdygtige mod aggressive luftsammensætninger. Alle komponenter fra Pilz udmærker sig ved en enkel håndtering og konfiguration.

Eftersom vindenergianlæg i henhold til maskindirektivets definitioner er maskiner, har producenterne pligt til at udføre en komplet CE-overensstemmelsesproces. På WindEnergy Hamburg viser Pilz, hvilke trin der er nødvendige for en vellykket og effektiv implementering, og hvilke hjælpeydelser virksomheden konkret tilbyder. Porteføljen omfatter risikovurdering, udvikling af et sikkerhedskoncept for vindenergianlæg samt validering af sikkerhedsløsninger. Brugerne nyder godt af den omfattende viden hos Pilz i forbindelse med maskinsikkerhed.

Yderligere oplysninger under: https://www.pilz.com/hamburg-windenergy-2014

Pilz udstiller i hal A1 på stand 518.