Pilz Motion Control - ny kompakt og økonomisk generation af drevintegrerede automatiseringssystemer og servoforstærkere

PMCprimo Drive3 og PMCtendo DD5 for økonomiske motion control-løsninger

Ostfildern, 30/10/2006

Med Pilz Motion Control (PMC) får du en helhedsløsning til maskinautomation. En ny generation af drevintegrerede automatiseringssystemer PMCprimo Drive og servoforstærkerne PMCtendo DD gør produktfamilien mere kompakt og giver højere ydelse. PMCprimo Drive3 og PMCtendo DD5 udmærker sig ved et roligere løb og hurtigere idrifttagning. Yderligere fordele sammenlignet med deres forgængere: 30 % mindre dimensioner og markant omkostningsbesparelse

Hurtigere processorer og mere effektive reguleringskredsløb gør effektstigningen mulig.
PMCprimo Drive3 og PMCtendo DD5 er takket være innovativ teknologi ikke blot mere omkostningseffektive, men de sparer også plads i styreskabet på grund af deres mere kompakte dimensioner. Ud over dette er nu også det "sikre stop" i kategori 3 integreret standardmæssigt.

PMCprimo Drive – økonomisk fra første akse
Automatiseringssystemet er ideelt til styrings- og bevægelsesopgaver fra en til ni akser. Drevintegreret vil sige, at brugerne får intelligens og drev i samme kompakte enhed, og at det ikke er nødvendigt med nogen separat servorforstærker. PMCprimo Drive gør det muligt at indføre funktioner i en løbende produktionsproces som f.eks. afkortning, mobil savning eller etikettering uden programmeringsindsats.

PMCtendo DD servoforstærker for forskellige motorteknikker
Servoforstærkeren kan drive alle gængse motorer, fra servomotorer til asynkron- og lineærmotor. Ud over strømforsyning og motorens drev kan PMCtendo DD også overtage funktioner som f.eks. positionering eller styring af omdrejningshastighed eller drejningsmoment. Buskort (ekstraudstyr) gør servoforstærkerne kompatible med mange forskellige styringer.