En løsning der er gennemprøvet inden for industrien anvendt til bygningsautomatisering - Automatiseringssystemet PSS 4000 overvåger bransikringsanlæg i Hackesches Quartier

Automatiseringssystemet PSS 4000, der er gennemprøvet i industrien, fra Pilz for sikkerhed og standard overvåger i Hachesces Quartier i Berlin samtlige forløb på det brandsikringsanlæg, der anvendes dér.

Ostfildern, 31/07/2013

I Hackesches Quartier i Berlin har man valgt automatiseringssystemet PSS 4000, der er gennemprøvet inden for industrien, for sikkerhed og standard fra automatiseringseksperten Pilz. PSS 4000 overvåger brandsikringsanlægget i det 44.000 m² store bygningskompleks og sikrer, at de igangsatte røgudsugningskoncepter forløber sikkert, som f.eks. den lokale begrænsning af ild- og røgudvikling, den direkte røgudsugning i det fri eller afspærring/aflukning af ikke-berørte områder.

Automatiseringsløsningen med PSS 4000 består her i Kern af 20 styringer af typen PSSuniversal PLC, der er tilknyttet med switchene PSSnet til overvågning og styring af brandalarmanlægget. Her overvåges knapper og kontakter til manuel betjening på panelet til brandalarmen, signalerne fra CO2-sensorerne, aktiveringen af røgudsugningsklapperne, røgalarm- og røgbeskyttelses-trykanlæg samt endestopspositionerne for de ca. 2000 brandsikrings- og udsugningsklapper. Alle systemkomponenter er forbundet fejlsikret med hinanden med en lysleder-ringledning og sikre netværksswitches fra Pilz.

Automatiseringssytem PS 4000 opfylder samtlige krav, som omtales i VDMA-standard 24200-1 til brandsikring, der er anvendt til bygningsautomatiseringen.

Billedundertekst:

Automatiseringssystem PSS 4000 fra Pilz, der er gennemprøvet i industrien, for sikkerhed og standard overvåger i Hackesches Quartier i Berlin samtlige forløb på det brandsikringsanlæg, der anvendes dér.