г. Остфильдерн, 1 апр. 2019 г.

Контролирует отсутствие электропитания

Защитное устройство контроля напряжения PNOZ s60 теперь позволяет контролировать обесточенное состояние производственных участков и машин в соответствии с UL 6420. Это позволяет применять PNOZ s60 в областях, где предусмотрена система защитной блокировки (SLS), то есть, если требуется выполнить безопасный останов оборудования с отключением электропитания.

Защитное устройство контроля напряжения PNOZ s60 дополняет линейкузащитных реле PNOZsigma и удовлетворяет требованиям для реализации систем защитной блокировки (SLS) в соответствии с законодательными нормами США. PNOZ s60 позволяет контролировать 1-фазные или 3-фазные источники питания с нейтральным проводником. Можно задать два порога переключения: 12 В или 6 В для сферы продовольственной продукции и напитков. Контур безопасности не активен, пока значение ниже настраиваемого порога переключения.

Благодаря работе в диапазоне напряжений 24-48/110-240 В перем./пост. тока защитное устройство контроля напряжения PNOZ s60 обеспечивает уникальную гибкость и широкий спектр применения. Расширенная диагностика с помощью светодиодов повышает производительность, так как обеспечивает простоту диагностики и облегчает устранение неполадок пользователям. Компактность при ширине 90 мм обеспечивает экономию пространства и снижение расходов на монтаж в шкафу управления.

Защитное устройство контроля напряжения PNOZ s60 позволяет контролировать обесточенное состояние производственных участков и машин в соответствии с UL 6420.
Защитное устройство контроля напряжения PNOZ s60 позволяет контролировать обесточенное состояние производственных участков и машин в соответствии с UL 6420.

Защитное устройство контроля напряжения PNOZ s60 позволяет контролировать обесточенное состояние производственных участков и машин в соответствии с UL 6420.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru