Новая система защитных ограждений PSENmech с блокировкой уже в продаже. Эта система позволяет компании Pilz предложить экономичное решение базового уровня для мониторинга подвижных средств защиты.
г. Остфильдерн, 10 нояб. 2020 г.
Компания Pilz на выставке SPS Connect 2020 - новая система защитных ограждений PSENmech с блокировкой для защиты персонала и технологических процессов
При использовании системы защитных ограждений PSENmech защитное ограждение останется надежно заблокированным до полного останова установки или машинного оборудования. Случайный перезапуск опасного движения также блокируется на время, пока ограждение остается открытым. Система защитных ограждений PSENmech с блокировкой также может быть оснащена разъединяющим устройством и аварийным разъединителем, благодаря чему ее можно использовать на ограждениях с возможность доступа. Система защитных ограждений PSENmech с блокировкой подходит для защиты персонала и технологических процессов в различных отраслях.
Надежная, отказоустойчивая и универсальная!
Система защитного ограждения с головной частью и металлическим трехмерным исполнительным механизмом нечувствительна к воздействию воды, грязи и пыли. Благодаря своей надежной конструкции система PSENmech отличается длительным сроком эксплуатации и способностью к несению высоких нагрузок. Возможность выбора из разных исполнительных механизмов и нескольких направлений действия исполнительного механизма обеспечивает пользователю быстрый, простой и гибкий монтаж. В результате система защитного ограждения характеризуется высокой эксплуатационной готовностью.
В сочетании с конфигурируемыми компактными защитными контроллерами PNOZmulti 2 система PSENmech является комплексным, экономичным решением для мониторинга защитных ограждений с блокировкой.
Подробную информацию об этом системном решении см. здесь.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru