Остфильдерн, 24 авг. 2023 г.

Бесплатный инструмент, созданный для автоматического расчета безопасного расстояния для световой завесы безопасности PSENopt — безопасное расстояние определяется просто и безопасно

Новый программный инструмент на основе браузера «Калькулятор безопасного расстояния» от Pilz позволяет пользователям просто и быстро рассчитать безопасные расстояния для всех распространенных на рынке световых завес безопасности. Бесплатный цифровой инструмент использует введенные значения для определения необходимого безопасного расстояния и предлагает подходящую световую завесу для каждого конкретного случая. Пользователи могут выбирать между различными типами: из ассортимента световых завес безопасности PSENopt или PSENopt II. Поскольку процесс поиска подходящей световой завесы значительно сокращен, пользователи экономят время. Использование калькулятора для расчета расстояния полезно в таких отраслях промышленности, как машиностроение под заказ, где необходимо часто пересчитывать безопасное расстояние.

Пользователи могут запустить инструмент онлайн на веб-сайте Pilz. Интуитивно понятный калькулятор безопасного расстояния предоставляет дополнительную информацию об отдельных шагах расчета, например, о расчете минимального расстояния.

От необходимого уровня безопасности к выбору правильного продукта
Калькулятор безопасного расстояния Pilz позволяет выполнять расчеты для применения в вертикальных защищенных полях (перпендикулярный подход), для защиты пальцев, кистей рук и тела. В зависимости от требуемого уровня безопасности пользователи получают предложение по соответствующему продукту, разработанному в соответствии с ISO 13849 или IEC 62061. Встроенные информационные пункты с подробными пояснениями помогают при поиске; графическое представление иллюстрирует каждый расчет, чтобы его можно было легко понять. Пользователи получают выгоду от возможности гибко переоборудовать свои установки. Расчетный инструмент представлен как на немецком, так и на английском языке.

Линейка световых завес, подходящих под любые требования
Световые завесы от Pilz доступны в различных видах: Благодаря своей высокой механической ударопрочности (50 g) и соответствующей эксплуатационной готовности световые завесы PSENopt II от Pilz идеально подходят для использования в неблагоприятных условиях, где присутствует большое количество вибраций или столкновений, например, на упаковочных машинах. Компания Pilz, выпускающая световые завесы 3 типа PSENopt II, является единственным производителем, который предлагает экономичное решение по обеспечению безопасности, специально разработанное для применения в системах с уровнем эффективности защиты вплоть до PL d согласно классификации, предусмотренной стандартом IEC 61496. Световые завесы PSENopt II Тип 4 также доступны для применения в системах с уровнем эффективности защиты вплоть до PL e в соответствии со стандартом IEC 61496, они отвечают самым высоким требованиям к защите пальцев, рук и тела и доступны в размерах от 150 мм до 1800 мм. Для областей с ограниченным пространством на машинах, где требуется вмешательство в рамках каждого цикла, пользователи могут положиться на надежность световых завес PSENopt slim.

Узнать больше о PSENopt II можно здесь

Новый программный инструмент на основе браузера «Калькулятор безопасного расстояния» от Pilz позволяет просто и быстро рассчитать безопасные расстояния для распространенных на рынке световых завес безопасности. Этот программный инструмент также предлагает подходящие типы продуктов из ассортимента световых завес безопасности Pilz PSENopt или PSENopt II. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)
Новый программный инструмент на основе браузера «Калькулятор безопасного расстояния» от Pilz позволяет просто и быстро рассчитать безопасные расстояния для распространенных на рынке световых завес безопасности. Этот программный инструмент также предлагает подходящие типы продуктов из ассортимента световых завес безопасности Pilz PSENopt или PSENopt II. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Новый программный инструмент на основе браузера «Калькулятор безопасного расстояния» от Pilz позволяет просто и быстро рассчитать безопасные расстояния для распространенных на рынке световых завес безопасности. Этот программный инструмент также предлагает подходящие типы продуктов из ассортимента световых завес безопасности Pilz PSENopt или PSENopt II. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Россия: +7 495 6654993
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения