Впервые доступна полная система IO-Link Safety для безопасной связи на полевом уровне: Системное решение от Pilz включает в себя ведущий модуль, устройства нижнего уровня и совместимые аксессуары Среди первых устройств в портфолио Pilz, оснащенных функцией IO-Link Safety, — световые завесы безопасности PSENopt II Advanced IOLS, блок управления PITgatebox IOLS и IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Полный пакет от эксперта в области безопасной автоматизации упрощает интеграцию технологии безопасности IO-Link в установки и оборудование.
Остфильдерн, 13 нояб. 2023 г.
Комплексное безопасное системное решение от Pilz для IO-Link Safety, включающее в себя ведущий модуль, устройства полевого уровня и аксессуары — Безопасное подключение на полевом уровне.
Непатентованная стандартизированная система связи IO-Link и все ее преимущества теперь могут использоваться для обеспечения функциональной безопасности: с решением IO-Link Safety она теперь доступна для обеспечения функциональной безопасности. Безопасная стандартизированная связь «точка-точка» позволяет интегрировать датчики безопасности и исполнительные устройства в любую существующую систему полевых шин независимо от систем более высокого уровня. Протокол связи IO-Link Safety стандартизован во всем мире в соответствии с IEC 61139-2 и обеспечивает максимальную безопасность до уровня PL e по стандарту EN ISO 13849-1 (или SIL 3 по стандарту IEC 61508/62061). Универсальное решение само по себе обеспечивает большую универсальность, поскольку пользователям требуется только одна полевая шина для различных требований безопасности.
Мастер безопасного подключения
В качестве интерфейса для контроллера безопасности IO-Link Safety Master PDP67 IOLS от Pilz обеспечивает двустороннюю связь до полевого уровня Датчики безопасности с IO-Link Safety можно подключить к PDP IOLS — наряду с устройствами безопасности IO-Link также можно подключить стандартные датчики и исполнительные устройства IO-Link, а также, например, классические датчики безопасности с выходами OSSD. Датчики, такие как световая завеса безопасности PSENopt Advanced IOLS, можно переключить на технологию OSSD.
Выполняйте ввод в эксплуатацию и замену устройств с легкостью
Датчики безопасности IO-Link от Pilz предоставляют важную информацию о состоянии и предлагают дополнительные возможности в области интеллектуальной диагностики. Устройства можно идентифицировать и параметризовать автоматически. Это упрощает замену компонентов и сокращает время простоя установок и оборудования, вызванное ремонтом. Кроме того, требуется меньше различных типов устройств, что снижает сложность закупок и освобождает место на складе. В результате можно сократить затраты и повысить производительность.
Управляйте данными и диагностикой эффективно
Бесперебойная связь с каждым датчиком и исполнительным механизмом обеспечивает интеллектуальную оценку данных: Связь IO-Link Safety осуществляется по неэкранированному кабелю и с использованием стандартных промышленных разъемов. Это экономит время и деньги при замене устройств и улучшает доступность.
Интеллектуальные устройства безопасности IO-Link Safety также предлагают диагностические функции, такие как функция самодиагностики, которая позволяет реализовать концепции профилактического ремонта и технического обслуживания. Например, для профилактического техобслуживания оценка отдельного луча предоставляет информацию об уровне сигнала световой завесы безопасности PSENopt Advanced IOLS. Это повышает производительность установки или оборудования.
Что касается промышленного интернета вещей (IIOT), пакет IO-Link Safety от Pilz поддерживает объединение в сеть установок и оборудования на уровне датчиков и на производственном уровне с помощью простого непатентованного решения, открывая тем самым новые возможности для Industrie 4.0.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281