Благодаря безопасной радиолокационной системе PSENradar от Pilz мониторинг защитной зоны теперь можно реализовать в суровых условиях для дополнительных применений: благодаря расширенным функциям поля зрения радарные датчики легче интегрировать в различные производственные среды. Гибкость, возникающая за счет адаптируемых полей зрения, дает особые преимущества в ограниченном пространстве. Также теперь можно подключиться к открытому протоколу безопасности Safety over EtherCAT FSoE: меньше работы по прокладке проводов и ниже затраты.
Остфильдерн, 6 мар. 2024 г.
Радарная система безопасности PSENradar от Pilz: новые применения благодаря расширенному полю обзора и соединению FSoE — безопасная работа в самых сложных условиях
В дополнение к доступным радарам с дальностью обнаружения от 0 до 5 метров теперь также доступен безопасный радарный датчик PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR с дальностью действия от 0 до 9 метров. В результате возможна эффективная защита мобильных применений.
Гибкий угол обзора = более высокая производительность
Новинкой для обоих сенсорных устройств являются возможности гибкой настройки полей зрения: помимо симметричного угла обзора, теперь также можно настроить асимметричные и коридорные углы обзора. Это позволяет надежно использовать PSENradar в различных производственных средах. Это также экономит пространство в производственной зоне, особенно в стесненных условиях, когда машины расположены, например, в непосредственной близости друг от друга, или когда пути прохода расположены прямо рядом с машинами. Теперь, когда параметры поля зрения можно настроить более индивидуально, радарный датчик можно позиционировать более универсально, не ограничивая при этом производственные операции. Это не только обеспечивает большую безопасность в суровых условиях, но и повышает производительность.
Подключение радара
Вместе с настраиваемым компактным контроллером PNOZmulti 2 от Pilz, PSENradar предлагает безопасное комплексное решение для мониторинга защитной зоны, включая безопасную передачу данных с помощью FSoE в системе связи EtherCAT. Новое устройство оценки для радиолокационной системы PSENradar обеспечивает функциональность FSoE в соответствии с требованиями стандарта IEC 61508 для задач безопасности до SIL 3. В качестве главного узла FSoE-MainInstance (ведущее устройство FSoE) PNOZmulti 2 объединяет мониторинг всех функций безопасности радиолокационного применения в одном устройстве и устанавливает соединения с безопасными подчиненными устройствами FSoE SubordinateInstances (ведомые устройства FSoE) в сети.
В комплекте, включающем безопасный компактный контроллер PNOZmulti2 в качестве FSoE-MainInstance с безопасной радиолокационной системой, вы можете легко реализовать эту связанную с безопасностью сеть в виде однокабельного решения — с минимальными усилиями по подключению.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Германия: +49 711 3409 444
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Ирландия: +353 21 4804983
- Португалия: +351 229 407 594
- Россия: +7 495 6654993
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Дания: +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Япония: +81 45 471 2281
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Таиланд: +66 210 54613
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390