Остфильдерн, 12 окт. 2023 г.

Решение компании Pilz по безопасности для автономных мобильных роботов (АМР) – безопасная автономная навигация

Для свободной навигации мобильных платформ компания Pilz теперь предлагает производителям комплексное решение по обеспечению безопасности в соответствии со стандартом ISO 3691-4 – для эффективного потока товаров в производстве и логистике. Оно состоит из компактного контроллера безопасности PNOZmulti 2 с новыми функциями для контроля синхронизации и активации лазерных сканеров безопасности PSENscan. В качестве второго компонента решения по обеспечению безопасности PSENscan обеспечивает мониторинг производственной зоны. Кроме того, промышленный межсетевой экран SecurityBridge обеспечивает защиту от несанкционированного доступа извне.

Свободно перемещающиеся мобильные платформы (автономные мобильные роботы, сокращенно называемые АМР) способны избегать препятствий или людей, не останавливаясь. Поэтому требуемые функции безопасности в соответствии со стандартом ISO 3691-4 являются комплексными. В частности, при прохождении поворотов должна быть возможность переключения между несколькими защитными зонами, чтобы исключить столкновения между человеком и машиной и избежать простоев.  

Динамическое переключение зон
Благодаря новым функциональным блокам для контроля синхронизации в программном инструменте PNOZmulti Configurator компактного контроллера безопасности PNOZmulti можно надежно контролировать синхронизацию осей для АМР. Программная функция сравнивает значения энкодеров двух осей, позволяя сделать выводы о направлении движения мобильной платформы.
Благодаря этой информации безопасное переключение зон, требуемое стандартами, может быть динамически реализовано в лазерном сканере безопасности PSENscan, втором компоненте решения безопасности от компании Pilz. Это стало возможным благодаря столь же новому функциональному блоку PSENscan в PNOZmulti Configurator: PSENscan может динамически переключать до 70 защищенных полей с помощью «функции выбора зоны». На высокой скорости защитные зоны увеличиваются, чтобы обеспечить раннее обнаружение препятствий. При более низких скоростях они могут соответственно уменьшаться, чтобы свести время простоя к минимуму. В результате АМР движется безопасно и эффективно.

Простая локализация и навигация
Конфигурации, созданные в конфигураторе PSENscan, можно импортировать и обрабатывать в навигационном компьютере для свободной навигации платформы. Защитный лазерный сканер PSENscan обеспечивает получение данных о расстоянии лазерных лучей для определения местоположения и навигации через мобильное приложение. Передача данных осуществляется через UDP (протокол пользовательских дейтаграмм) и может быть запрошена через стандартные открытые интерфейсы через библиотеку C++ или ROS (операционную систему робота). Это дает пользователям гибкость и упрощает создание карт окружения для навигации.  

Защита от несанкционированного доступа
Являясь свободно перемещающимися платформами, АМР связываются со своим главным контроллером с помощью радиосвязи. Это делает их уязвимыми для внешних атак, ведущих к несанкционированному доступу к данным или манипуляции ими. Могут быть запрошены данные из их карт, и    в худшем случае эти автоматизированные мобильные роботы и,   следовательно, производство могут быть даже остановлены. Промышленное сетевое устройство защиты Firewall SecurityBridge защищает сеть от манипуляций и предотвращает несанкционированный доступ к внутренней информационной сети мобильной платформы в ходе эксплуатации. Это дополняет пакет решений Pilz для обеспечения защиты и промышленной безопасности автономных мобильных роботов.

Услуги дополняют предложение
Решение для защиты сложных АМР расширяет существующее предложение Pilz по защите рельсовых систем автоматически управляемых тележек (AGVS). В течение многих лет компания Pilz также поддерживала операторов AGVS, предоставляя им полный спектр услуг по внедрению безопасных AGVS приложений. Предложение компании Pilz включает в себя полный комплекс услуг, начиная с разработки концепций защиты на этапе проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию, или, по специальному запросу, международной оценкой соответствия а также обучением персонала. Оно соответствует требованиям стандарта ISO 3691-4 и гарантирует производительность.

Узнайте больше о внутренней логистике от компании Pilz

Для эффективного потока товаров: решение для безопасности, состоящее из конфигурируемого компактного контроллера PNOZmulti 2, лазерного сканера безопасности PSENscan и промышленного межсетевого экрана SecurityBridge, гарантирует безопасность автономных мобильных платформ на всех маршрутах. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)
Для эффективного потока товаров: решение для безопасности, состоящее из конфигурируемого компактного контроллера PNOZmulti 2, лазерного сканера безопасности PSENscan и промышленного межсетевого экрана SecurityBridge, гарантирует безопасность автономных мобильных платформ на всех маршрутах. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Для эффективного потока товаров: решение для безопасности, состоящее из конфигурируемого компактного контроллера PNOZmulti 2, лазерного сканера безопасности PSENscan и промышленного межсетевого экрана SecurityBridge, гарантирует безопасность автономных мобильных платформ на всех маршрутах. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Россия: +7 495 6654993
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения