С блокировкой PSENopt II теперь доступна блокировка повторного запуска для систем световой завесы PSENopt II от Pilz. Это препятствует случайному повторному запуску машины во время технического обслуживания, например, в опасных зонах. Отсутствует необходимость дополнительных защитных датчиков, что делает визуальный контроль опасных точек излишним. Таким образом, блокировка PSENopt II представляет собой не только безопасное, но также экономичное и простое в использовании решение во избежание случайного повторного запуска.
г. Остфильдерн, 25 мар. 2021 г.
Портфолио световой завесы PSENopt от Pilz предотвращает случайный повторный запуск - Эффективный и безопасный контроль блокировки
Дополнительная блокировка PSENopt II из серии прочных световых барьеров PSENopt II состоит из фиксатора и соответствующей поворотной ручки.
Более эффективный контроль случайного запуска
Быстрая сборка блокировки PSENopt II: Фиксатор просто крепится к боковой стороне световой завесы. Обращение также не вызывает сложностей: поворотная ручка может быть сложена в поле зрения световой завесы при достижении опасной зоны для прохождения, к примеру, технического обслуживания. Дополнительная безопасность обеспечивается замком, который препятствует повторной установке поворотной ручки. Поскольку в поле зрения световой завесы появляется препятствие, свободный обзор прекращается, останавливая таким образом повторный запуск. Простота в обращении экономит время пользователей, повышая доступность станции или машины.
Защитная световая завеса как полный комплекс
Дополнительная блокировка PSENopt II может быть использована в световой завесе PSENopt II от Pilz. Устройства настолько прочные, что световые завесы PSENopt II могут обеспечить защиту от ударов, столкновений и вибрации даже в тяжелых промышленных условиях. Устройства PSENopt II обеспечивают защиту пальцев, рук или тела на уровне безопасности PL e согласно стандарту EN/IEC 61496-1/-2 и имеют длину от 150 до 1800 мм. Они гарантируют безопасное вмешательство в технологические процессы: В частности на ручных рабочих станциях, при ограждении доступа, подаче и выдаче материала или перемещении материала вдоль автоматических устройств, использование PSENopt II снижает количество избыточных остановок машины и увеличивает производительность.
Кроме блокировки PSENopt II имеется широкий ассортимент дополнительных принадлежностей, от сборочных приспособлений до зеркальных колонн, расширяющих портфолио световых завес PSENopt II. В сочетании с изменяемым компактным контроллером PNOZmulti 2 от Pilz, пользователи получают безопасное, комплексное, универсальное решение.
Дополнительная информация о защитных световых завесах PSENopt II
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru