Межсетевой экран SecurityBridge от Pilz теперь также обеспечивает контроль передачи данных между абонентами сети других производителей. В результате пользователи получают еще большую гибкость для его интеграции в существующие в сети промышленной автоматизации. Благодаря аутентификации и управления правами экран SecurityBridge эффективно защищает от возможных манипуляций с данными, поэтому открытый межсетевой экран от Pilz повышает эксплуатационную готовность установки.
г. Остфильдерн, 11 мая 2021 г.
Межсетевой экран SecurityBridge от Pilz теперь можно использовать для защиты сетей автоматизации, в которых используются устройства сторонних поставщиков, — передача данных с защитой от манипуляций
Пользователи SecurityBridge уже смогли обеспечить «надежную» защиту на уровне приложений для настраиваемых безопасных компактных контроллеров PNOZmulti и системы автоматизации PSS 4000 от Pilz. Теперь межсетевой экран также может контролировать работу сетевых абонентов, например контроллеров других поставщиков.
Только авторизованные данные
Межсетевой экран SecurityBridge проверяет поток данных между ПК и контроллером и сообщает о несанкционированных изменениях в проекте управления. Таким образом он защищает сети автоматизации от сетевых атак и несанкционированного доступа. В комплексе со встроенным VPN-сервером и управлением пользователями на основе ролей только пользователи с соответствующими правами могут получить доступ к абонентам, защищенным с помощью SecurityBridge. В результате канал передачи данных между клиентским ПК и SecurityBridge защищен от несанкционированного извлечения информации и внесения изменений.
Контроль трафика данных для более эффективной диагностики
Широкий спектр функций диагностики пополнился функцией «записи пакетов». Она предоставляет пользователям возможность записи данных, передаваемых между абонентами в защищенной сети контроллера и незащищенной сети. Запись может быть ограничена заранее заданными коммуникационными связями для более эффективного анализа данных. Благодаря этому вы экономите ценное время в процессе диагностики.
Подробную информацию об изделии см. здесь.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru