Для построения надежных и экономически эффективных конвейерных систем и машинного оборудования компания Pilz включила в линейку выпускаемых ей датчиков положения и концевых выключателей новый малогабаритный защитный тросовый выключатель PSENrope mini. Эта компактная, экономически эффективная версия защитного тросового выключателя PSENrope обеспечивает возможность ручного останова функциональных процессов и, таким образом, представляет собой экономичное решение для реализации функции аварийного останова.
г. Остфильдерн, 8 апр. 2021 г.
Компания Pilz включила в линейку выпускаемых ей датчиков положения и концевых выключателей новый малогабаритный защитный тросовый выключатель PSENrope mini - устройство безопасного останова сборочных линий!
Функция механического аварийного останова, реализованная в PSENrope mini, может быть активирована при помощи встроенной в него нажимной кнопки аварийного останова, а также из любой точки натяжением троса. Таким образом PSENrope mini представляет собой гибкое и, следовательно, надежное устройство аварийного останова, в том числе для протяженных участков, например для таких, которые имеются в упаковочной отрасли.
Простая, но малогабаритная защита для конвейеров
Благодаря тросу длиной до 30 метров, которым оснащается защитный тросовый выключатель PSENrope mini, возможно без затруднений организовать работу и защиту даже на протяженных участках при помощи лишь одного такого устройства. Данный малогабаритный защитный тросовый выключатель занимает очень небольшое пространство. Кроме этого, наличие исполнений с прямой или угловой головкой обеспечивает особенно гибкие возможности монтажа. Если в связи с конструкцией машины устройство требуется скрыть, можно использовать исполнение со встроенной кнопкой сброса. Наличие прочного металлического или пластикового корпуса с защитой до IP67 означает, что PSENrope mini подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений при температурах окружающего воздуха от -30 °C до +75 °C.
В упаковочной, автомобильной и текстильной отраслях или, например, в аэропортах, защитные тросовые выключатели PSENrope и PSENrope mini обеспечивают наивысший уровень безопасности при работе с конвейерными лентами и протяженными конвейерными системами.
Подробную информацию об изделии см. здесь.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru