Разработав терминалы PMIvisu v807 и v812, компания Pilz завершила формирование своего портфеля операторских терминалов внесением в него двух чрезвычайно надежных, мощных устройств, предназначенных для профессиональной визуализации и диагностики процессов автоматизации. С помощью PMIvisu v8 пользователи могут быстро и без затруднений реализовывать интуитивно понятные концепции управления.
г. Остфильдерн, 7 окт. 2020 г.
В новых операторских терминалах PMIvisu v807 и v812 от Pilz сочетается прочность и производительность ― все данные процесса в одном месте
Емкостные операторские терминалы серии PMIvisu v8 предлагаются в 7-дюймовом и 12-дюймовом исполнении и оснащаются операционной системой Windows 10. Сенсорные экраны со стеклом, устойчивым к царапинам и ударам, являются очень прочными и долговечными. Такие свойства этих экранов делают их пригодными для применения в промышленности, включая среды с высоким уровнем запыления и загрязнения. Тщательно подобранное аппаратное и программное обеспечение обеспечивает оптимальное отображение и работу: ПО визуализации PASvisu на основе веб-технологий уже предустановлено в операторские терминалы и лицензировано. Мощный процессор обеспечивает быстрое и простое управление. Для обеспечения эффективной диагностики компактные операторские терминалы отображают сообщения в виде простого текста, повышая тем самым производительность производственного участка и оборудования.
Эффективная визуализация для задач автоматизации
С помощью ПО PMI Assistant пользователь может легко ввести в эксплуатацию терминал PMI v8 и управлять его работой. Интерфейс Ethernet и встроенный разъем HDMI обеспечивают универсальное применение и быстрый ввод в эксплуатацию. В сочетании с системой автоматизации PSS 4000 или конфигурируемым компактным контролером PNOZmulti 2 устройства PMIvisu v8 образуют высокопроизводительное системное решение. Также возможно подключение контроллеров с сервером OPC UA Server. Наличие сертификата UL обеспечивает возможность применения долговечной системы визуализации в промышленности по всему миру. Поэтому панели PMIvisu v8 обеспечивают удобную, мощную визуализацию и диагностику производственных участков и машинного оборудования.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru