Остфильдерн, 4 июл. 2023 г.

Система защиты на базе видеокамер PSENvip 2: Новый функциональный блок Pilz для динамической блокировки на листогибочных прессах – Более динамичная гибка

Для системы защиты на основе камер PSENvip 2, предназначенной для защиты листогибочных прессов, Pilz теперь предлагает новый сертифицированный функциональный блок для динамической блокировки. Данный блок позволяет значительно упростить настройку и внедрение процесса динамической блокировки на листогибочных прессах. Таким образом, PSENvip 2 ускоряет ввод в эксплуатацию таких прессов и позволяет повысить производительность и безопасность процессов в секторе формовочных технологий.

При использовании в составе комплексного решения с блоком быстрого анализа (FAU) и системой автоматизации PSS 4000, система защиты на основе камер PSENvip 2 обеспечивает максимальную безопасность при работе с листогибочными прессами в соответствии с EN ISO 12622 и подходит как для нового оборудования, так и для модернизации.

Автоматическая блокировка экономит время
При работе с системой автоматизации PSS 4000 доступен новый функциональный блок для динамической блокировки. В сочетании с модульным блоком быстрого анализа можно, например, просто и быстро настроить класс инструмента, конечную точку блолкировки или режимы защищаемого участка.
Возможен контроль различных защитных функций, например, положения, скорости, линейного изменения скорости торможения и выхода за установленные режимы. Этот новый функциональный блок обеспечивает включение динамической блокировки после завершения проверки. Поскольку больше не нужно тратить силы на ручное программирование, ввод в эксплуатацию пресса осуществляется быстро и безопасно. Это экономит время и позволяет избежать последующих расходов.

Больше возможностей для прессов
С помощью PSENvip 2 посторонние тела на оптически защищенном участке обнаруживаются немедленно, при этом работа пресса безопасно останавливается без снижения производительности. Это объясняется тем, что данное решение позволяет идеально адаптировать рабочую скорость, что дает возможность увеличить количество циклов: благодаря динамическому процессу блокировки скорость верхнего инструмента может непрерывно адаптироваться посредством динамической адаптации защищаемого участка. Только начиная с зоны обнаружения скорость снижается до самого низкого уровня. В сочетании с удобной диагностикой это безопасное, комплексное решение по торможению пресса повышает доступность и экономическую эффективность применения прессов в технологии формования.

Система для эффективных процессов гибки
Комплексное решение, включающее PSENvip 2 и блок быстрого анализа в системе автоматизации PSS 4000 от Pilz, гарантирует более быструю обработку и, следовательно, еще более быстрый останов процессов гибки. В системе автоматизации PSS 4000 для этой цели используются ПЛК-контроллеры PSSuniversal PLC: ПЛК PSSuniversal контролирует все функции, связанные с безопасностью, а также может выполнять стандартные функции управления прессом. Благодаря этому данное комплексное решение от компании Pilz способствует достижению максимальной производительности, при этом прост в обращении и обеспечивает эффективный процесс гибки.

Дополнительную информацию о PSENvip можно найти здесь

Новый блок от компании Pilz для листогибочных прессов значительно упрощает программирование динамической блокировки в составе систем защиты на основе камерPSENvip2. (фото: ©Pilz GmbH & Co. KG)
Новый блок от компании Pilz для листогибочных прессов значительно упрощает программирование динамической блокировки в составе систем защиты на основе камерPSENvip2. (фото: ©Pilz GmbH & Co. KG)

Новый блок от компании Pilz для листогибочных прессов значительно упрощает программирование динамической блокировки в составе систем защиты на основе камерPSENvip2. (фото: ©Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Россия: +7 495 6654993
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения