Для эффективного производства должна быть возможность плавно интегрировать концепции безопасности в концепции машинного оборудования. Вот почему настраиваемый компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 от компании Pilz поддерживает открытую систему связи EtherCAT в комбинации с безопасным протоколом Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT). В результате контроллер PNOZmulti 2 позволяет передавать как информацию управления, так и информацию, связанную с безопасностью, достигая тем самым эффективности производства. Таким образом, PNOZmulti 2 теперь предлагает гибкие и экономичные возможности расширения при подключении структур установки, связанных с безопасностью.
Остфильдерн, 9 нояб. 2023 г.
Настраиваемый небольшой контроллер PNOZmulti 2 от компании Pilz теперь с подключением FSoE (= FailSafe over EtherCAT) — безопасная передача данных в сочетании с гибкой архитектурой
Протокол Safety-over-EtherCAT для связи EtherCAT: Начиная с версии 11.3 программного инструмента PNOZmulti Configurator, компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 можно легко настроить в качестве ведущего устройства FSoE, ведомого устройства FSoE, а также ведомого устройства EtherCAT. С помощью модуля связи EtherCAT FSoE в сочетании с базовым блоком PNOZ m B1 возможно до четырех соединений Ведущий-Ведущий и до 60 Ведущий-Ведомый. Таким образом, можно легко реализовать и расширить гибкие структуры установки с помощью «одного кабельного решения» на уровне полевой шины. В результате сертифицированная система безопасности обеспечивает не только высокую степень безопасности, но и эффективность установок и машинного оборудования.
Радар и привод технично объединены
Используя PNOZmulti 2 в качестве ведущего устройства FSoE, можно легко реализовать сетевое обеспечение безопасности с помощью безопасного радарного датчика PSENradar от Pilz и безопасной технологии привода PMC (Контроль движения от Pilz) – оба с функциями FSoE. Здесь также используется «решение с одним кабелем» для гибкого включения в сеть исполнительных механизмов и датчиков с поддержкой FSoE. В качестве ведущего устройства FSoE PNOZmulti 2 объединяет мониторинг всех функций безопасности приложения в одном устройстве – от аварийного останова и защитных ограждений до световых завес – и устанавливает соединения с безопасными ведомыми устройствами в рамках сети. Это сводит к минимуму усилия по подключению и экономит затраты. Комплексные возможности диагностики также обеспечивают минимальное время простоя, что делает производство экономичным.
Протокол Safety-over-EtherCAT (FSoE) был определен для реализации безопасной передачи данных для EtherCAT. FSoE обеспечивает передачу как связанной с безопасностью, так и не связанной с безопасностью информации, в системе связи EtherCAT. В результате, в соответствии со стандартом IEC 61508, FSoE подходит для приложений безопасности до SIL 3.
Более подробная информация о продуктах доступна по адресу: www.pilz.com/com.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281