Новый модуль для измерения угла изгиба теперь доступен для системы защиты с камерой PSENvip 2 от Pilz, которая отправляет необходимые видеоданные на контроллер пресса. Таким образом, оператор видит значение угла изгиба непосредственно на пользовательском интерфейсе (HMI) во время торможения пресса, что устраняет необходимость покупки дорогостоящих систем измерения угла и использования сложных ручных измерений. Таким образом, время и расходы, участвующие в начальной и последующей регулировке системы, сводятся к минимуму. Процесс изгиба может быть реализован продуктивно и безопасно с помощью PSENvip 2, таким образом обеспечивая высокую отказоустойчивость прессовых тормозов.
г. Остфильдерн, 6 апр. 2021 г.
Новый модуль для измерения угла изгиба на защитной оптической системе PSENvip 2 от Pilz - Повышение эффективности процесса изгиба!
Помимо экономии времени и расходов, пользователи также экономят место, которое, в противном случае, потребовалось бы для установки дополнительных устройств.
Инновационная технология даже для надежных приложений
Защитная оптическая система PSENvip 2 от Pilz контролирует процесс изгиба с помощью инновационной оптики. При установке на верхнем штампе листогибочного пресса, PSENvip 2 обнаруживает даже самые мелкие инородные тела в защищенной зоне между передатчиком и приемником, обеспечивая полную безопасность основного производства. Вместо лазерного источника света, PSENvip 2 использует светодиодный индикатор, достаточный для простого освещения ресивера вдоль верхнего инструмента. Даже в жестких условиях применения, с вибрацией, отражением и внешним или рассеянным светом, система защиты гарантирует высокую отказоустойчивость.
Комплексная упаковка для безопасных прессовых тормозов
Защитная оптическая система PSENvip 2 обеспечивает максимальную безопасность для прессовых тормозов в качестве комплексного решения с быстрым блоком управления в системе автоматизации PSS 4000 согласно стандарту EN ISO 12622. Законченное решение гарантирует более быструю обработку и, следовательно, более короткое расстояние выхода за предел, а значит еще более быстрый останов процесса изгиба. Максимальная производительность и простое обращение способствуют повышению эффективности процесса изгиба.
Вы можете найти дополнительную информацию о PSENvip здесь
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru