Благодаря технологии RFID-передатчика в кодируемых защитных датчиках PSENcode от Pilz сочетается максимальная защита от постороннего вмешательства и минимальные требования к пространству. Новый компонент является отличным решениям для сфер применения с ограниченным пространством, где ключевым является установочная высота: низкопрофильный исполнительный механизм PSENcode имеет высоту всего 3 мм. На сегодня это самый низкопрофильный исполнительный механизм в мире.
г. Остфильдерн, 21 апр. 2020 г.
Новый исполнительный механизм для нового измерения в области безопасности!
Низкопрофильный исполнительный механизм PSENcode дополняет компактную или тонкую конструкцию защитных датчиков PSENcode и может использоваться в сочетании с ними. Благодаря своей чрезвычайно малой высоте он очень хорошо подходит для тех случаев. когда пространство имеет важнейшее значение. В конструкции датчика имеется винт или шпилька, что позволяет использовать его на оргстекле. Безопасное расстояние переключения в 6 мм независимо от основания является дополнительным преимуществом. Благодаря гибким вариантам установки пользователи получают высокую степень свободы для проектирования оборудования.
Кодируемые защитные датчики обеспечивают безопасный мониторинг вплоть до PL e по стандарту EN ISO 13489-1 или SIL CL 3 по стандарту EN/IEC 6206. В этом случае PSENcode безопасно контролирует до трех позиций, которые датчик также способен надежно различать. Встроенные вычислительные возможности и несколько безопасных входов на вычислительном устройстве делают кодируемый защитный датчик PSENcode экономичным решением.
Более подробные сведения об изделии приведеныздесь
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru