Остфильдерн, 21 мар. 2024 г.

Новый элемент управления PIT oe ETH с активируемым портом Ethernet можно использовать для обеспечения информационной безопасности — безопасное и гибкое управление.

Компания Pilz добавляет элемент управления PIT oe ETH в свое портфолио устройств управления и сигнальных приборов. PIT oe ETH имеет активируемый порт Ethernet, что защищает свободно доступные промышленные интерфейсы Ethernet от несанкционированного доступа. Таким образом, компактный элемент управления обеспечивает большую защиту данных. В качестве промышленного интерфейса Ethernet он может действовать как межсетевой экран, защищая сетевые соединения не только от несанкционированного доступа извне, но и от прямого доступа к человеко-машинным интерфейсам и внутренним данным управления.

Что касается машин и оборудования, PIT oe ETH защищает сеть и, следовательно, ноу-хау и инвестиции. Новый активируемый и деактивируемый интерфейс Ethernet дает пользователям возможность полностью защитить свою сеть: можно индивидуально и безопасно контролировать и отслеживать, кто, когда и как имеет доступ к конфиденциальным данным машинного оборудования. В результате повышается безопасность производства.

Активная/активированная защита от несанкционированного доступа
Поскольку в сочетании со считывающим устройством PITreader от Pilz интерфейс Ethernet можно активировать только при наличии соответствующего разрешения. Другими словами, только авторизованные лица имеют разрешение на временное использование этих интерфейсов. Например, для создания новых конфигураций, программ или резервных копий. Благодаря стандартным входам 24 В, которые также доступны с напряжением 5 В, они являются универсальными и могут быть активированы через любой управляющий выход. Это позволяет пользователям полностью контролировать поток данных в своих сетях.

Соответствует всем нормативным спецификациям 
Новый элемент управления PIT oe ETH отвечает требованиям безопасности как производителей машин, так и операторов: Регламент по машинному оборудованию делает меры информационной безопасности обязательными для производителей машин не позднее января 2027 года.
Для операторов станков в Германии технические правила эксплуатационной безопасности TRBS 1115 уже применяются как дополнение к Постановлению о промышленной безопасности и гигиене труда, которое требует деактивации или блокировки ненужных аппаратных интерфейсов, а также отключения несанкционированных коммуникационных соединений. Таким образом, PIT oe ETH помогает реализовать юридические и нормативные требования, что в конечном итоге защищает инвестиции и минимизирует затраты.

Простой монтаж
Компактные элементы управления предназначены для монтажных вырезов диаметром 22,5 мм в соответствии со стандартом EN 60947-5-1, с защитой от вращения. В результате они органично вписываются в конструкцию вашей установки или машины.
Элементы управления PIT oe 4S и PIT oe USB из ассортимента продукции PIToe также доступны пользователям: с помощью элемента управления PIT oe 4S можно переключать и отображать цифровые входы и выходы, например рабочий режим. PIT oe USB имеет активируемый интерфейс USB для установок и оборудования, что позволяет, например, импортировать программы без каких-либо манипуляций. 
Таким образом, компактные элементы управления имеют преимущества при установке или дооснащении ими консолей, панелей управления или командных панелей. В сочетании с системой разрешений доступа PITreader они обеспечивают безопасное управление доступом.
 

Новый элемент управления PIT oe ETH с активируемым портом Ethernet защищает сетевые соединения от несанкционированного доступа как внутри, так и снаружи, подобно межсетевому экрану. PIT oe ETH расширяет портфолио устройств управления и сигнализации Pilz. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)
Новый элемент управления PIT oe ETH с активируемым портом Ethernet защищает сетевые соединения от несанкционированного доступа как внутри, так и снаружи, подобно межсетевому экрану. PIT oe ETH расширяет портфолио устройств управления и сигнализации Pilz. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Новый элемент управления PIT oe ETH с активируемым портом Ethernet защищает сетевые соединения от несанкционированного доступа как внутри, так и снаружи, подобно межсетевому экрану. PIT oe ETH расширяет портфолио устройств управления и сигнализации Pilz. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения