Эксперт по автоматизации, компания Pilz выиграла тендер от Шведского транспортного ведомства Trafikverket. Компания Pilz получила контракт на модернизацию коммуникационной инфраструктуры общенациональной железнодорожной сети. На базе железнодорожного контроллера Pilz передача данных будет переведена с аналоговой технологии, использующей медные провода, на более мощную и надежную оптоволоконную технологию.
Остфильдерн, 14 дек. 2023 г.
Шведское железнодорожное ведомство Trafikverket полагается на инновационное железнодорожное решение от Pilz в своем проекте по цифровизации — внедрение технологии безопасного управления шведской железнодорожной сетью.
Trafikverket недавно объявил, что компания Pilz стала одним из успешных участников тендера «Обмен сообщениями между безопасными реле через оптику (SRO)». Таким образом, инфраструктура железнодорожных линий будет постепенно переведена на цифровые технологии. Компания Trafikverket, имеющая 14 200 километров путей, владеет и эксплуатирует большe. часть шведской железнодорожной сети.
Цифровизация? Безопасность гарантирована!
В будущем инновационная система управления железными дорогами от Pilz возьмет на себя связь между участками централизации и шкафами управления на линии на основе безопасной сети Ethernet SafetyNET в реальном времени. Например, ее можно использовать для пересылки информации об использовании линии или для управления сигналами. Цифровые сигналы ввода-вывода передаются через оптоволоконные соединения на большие расстояния. Решение от компании Pilz также гарантирует безопасную работу в соответствии со стандартами SIL4 и EN 50126.
Дополнительная информация о решениях для цифровизации железнодорожной отрасли от Pilz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281