Россия | русский

г. Остфильдерн, 30 окт. 2018 г.

Новая версия световых завес PSENopt II с защитой тела – Безопасность с головы до ног

Pilz дополняет свое портфолио световых завес: Помимо защиты пальцев и кистей рук теперь доступны также модификации световых завес PSENopt II с защитой тела. Высокая надежность, быстрая диагностика и широкий ассортимент принадлежностей обеспечивают экономичную защиту доступа к опасным зонам.

Теперь высота защищенной зоны PSENopt IIсоставляет до 1500 мм, и, помимо защиты пальцев и кистей рук, обеспечивается защита тела вплоть до высшей категории безопасности PL e.

А благодаря ударопрочности 50 g световые завесы PSENopt II особо устойчивы к ударам, вибрациям и столкновениям. Это обеспечивает эксплуатационную готовность оборудования даже в тяжелых промышленных условиях. Модификацию световых завес для защиты тела можно применять в диапазоне до 55 м, что позволяет обеспечить защиту доступа, например, к роботизированным ячейкам, упаковочному оборудованию или прессам.

Гибкость расположения
Пользователи не ограничены в физической конфигурации световых завес. Благодаря кодированию световые завесы не мешают работе друг друга даже при установке на небольших расстояниях. Это особенно актуально, если передатчик первой пары световых завес испускает лучи в направлении приемника второй пары световых завес. В данном случае можно выполнять конфигурацию световых завес с различными световыми кодами. Кодирование интегрировано во все световые завесы PSENopt II.

Вспомогательные принадлежности для большей функциональности
Чтобы обеспечить безопасностьопасной зоныс нескольких сторон, световые завесы можно комбинировать с нашими новыми зеркальными колоннами PSENopt II. Это позволяет контролировать до трех сторон опасной зоны одной парой световых завес и двумя зеркальными колоннами.

В сочетании с конфигурируемой системой управления PNOZmulti 2 компания Pilz предлагает экономически выгодное решение от одного поставщика.

Выставка SPS IPC Drives 2018: компания Pilz будет представлена в зале 9, стенд 370. Дополнительную информацию об участии компании Pilz в выставке см. здесь.

Помимо защиты пальцев и кистей рук теперь доступны также модификации световых завес PSENopt II с защитой тела. Обладая высокой ударопрочностью на уровне 50 g, завесы PSENopt II особо устойчивы к ударам, вибрациям и столкновениям.
Помимо защиты пальцев и кистей рук теперь доступны также модификации световых завес PSENopt II с защитой тела. Обладая высокой ударопрочностью на уровне 50 g, завесы PSENopt II особо устойчивы к ударам, вибрациям и столкновениям.

Помимо защиты пальцев и кистей рук теперь доступны также модификации световых завес PSENopt II с защитой тела. Обладая высокой ударопрочностью на уровне 50 g, завесы PSENopt II особо устойчивы к ударам, вибрациям и столкновениям.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru