Россия | русский

г. Остфильдерн, 6 авг. 2018 г.

Несмотря на загрязнение и температуру! - Магнитные защитные датчики PSENmag от компании Pilz теперь также в корпусе из нержавеющей стали

Компания Pilz, являясь экспертом в области автоматизации, расширяет ассортимент бесконтактных магнитных защитных датчиков PSENmag моделью, выполненной из нержавеющей стали. Датчики в новом исполнении позволяют надежно контролировать защитные ограждения и устанавливаются в жестких производственных условиях при температуре до 120 °C, вселяя уверенность длительным сроком службы. Прочный корпус из нержавеющей стали выдерживает экстремальные температуры, удары и вибрацию.

Корпус из нержавеющей стали магнитного защитного датчика PSENmag обеспечивает минимальное формирование отложений и устойчив к жестким способам очистки (например, стерилизации горячим паром). Так надежный защитный датчик от компании Pilz в соответствии с классом защиты IP67/IP69K может применяться в средах с высокой загрязненностью и высокими требованиями к очистке, поэтому он идеально подходит для пищевой и косметической промышленности, фармацевтического производства.

Долговечный и отказоустойчивый
Защитный датчик PSENmag в корпусе из нержавеющей стали доступен в двух вариантах исполнения – с кабелем или разъемным соединением. Это обеспечивает быструю и гибкую установку. Для эксплуатации при экстремальных температурах применяется кабель, устойчивый к теплу и холоду в диапазоне температур от -25 °C до 80 °C. Исполнение с разъемным соединением может применяться при температуре до 120 °C. Благодаря защитному корпусу вариант исполнения защитного датчика PSENmag в корпусе из нержавеющей стали обеспечивает надежный контроль даже во взрывоопасных средах. Магнитный защитный датчик вибро- и удароустойчив и имеет высокое значение B10D (показатель срока службы). Благодаря компактным размерам датчик практически не занимает место и прост в монтаже. Таким образом, пользователи получают высокую доступность и минимизацию инвестиционных затрат.

Простая диагностика неисправностей
Благодаря дополнительным сигнальным контактам со встроенным светодиодом доступна удобная система диагностики, что обеспечивает быстрое устранение неисправностей. В сочетании с конфигурируемыми безопасными компактными контроллерами PNOZmulti или защитными реле PNOZsigma от компании Pilz, защитный датчик обеспечивает безопасное и экономичное комплексное решение.

Бесконтактные магнитные защитные датчики PSENmag, выполненные в корпусе из нержавеющей стали, обеспечивают включение защитных ограждений и контроль положения в сложных условиях.
Бесконтактные магнитные защитные датчики PSENmag, выполненные в корпусе из нержавеющей стали, обеспечивают включение защитных ограждений и контроль положения в сложных условиях.

Бесконтактные магнитные защитные датчики PSENmag, выполненные в корпусе из нержавеющей стали, обеспечивают включение защитных ограждений и контроль положения в сложных условиях.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru