Россия | русский

г. Остфильдерн, 2 окт. 2018 г.

В новом накопителе энергии PMCenergy SD используется энергия торможения – применяя торможение, вы экономите!

Компания Pilz расширяет свой ассортимент энергоэффективной приводной техники: Новые накопители энергии PMCenergy SD в сочетании с сервоусилителями PMCprotego D и PMCtendo DD5 экономят до 60% энергии. Для этого энергия, полученная при торможении, поглощается, аккумулируется и снова используется без применения обратной связи по электросети.

Дополнительные преимущества помимо экономии энергии: Низкий уровень выделения тепла (энергия торможения больше не рассеивается) обеспечивает более длительный срок службы устройств. Кроме того, поскольку теперь достаточно применять менее объемные охладители, PMCenergy SD также обеспечивает экономию расходов и пространства в шкафу управления.

Накопитель энергии PMCenergy SD самостоятельно рассчитывает уровень рабочего напряжения в промежуточном контуре сервоусилителей. Благодаря конденсаторам PMCenergy SD аккумулирует всю энергию, превышающую напряжение в промежуточном контуре. Если уровень ниже минимального значения, то PMCenergy SD во время процессов ускорения выполняет повторную подачу энергии. Таким образом происходит ее экономия.

Промежуточные контуры легко подключаются друг к другу, поэтому для осевой группы нужен только один накопитель энергии. Таким образом, пользователи получают экономичное решение по управлению энергией, в частности, на крупном оборудовании и станках с многочисленными осями.

Накопление без обратной связи
Накопитель энергии аккумулирует энергию торможения, не возвращая ее в электросеть: Так как накопитель энергии не имеет непосредственного контакта с электросетью на входе, то обратная связь с сетью не реализована. Таким образом, обратная связь по электросети от сервоусилителя сведена к минимуму.

Различные модули с уровнем производительности 1600 Вт и 3200 Вт позволяют, в зависимости от требований, легко расширить объем накопителя. Накопители энергии PMCenergy SD могут использоваться с различными сервоусилителями PMCprotego D и PMCtendo DD5.

С дополнительной информацией о приводной технике от компании Pilz вы можете ознакомиться здесь.

Продукция компании Pilz на выставке Motek в г. Штутгарте представлена в зале 8, на стенде 8116.

Новые накопители энергии PMCenergy SD в сочетании с сервоусилителями PMCprotego D и PMCtendo DD5 экономят энергию! В ходе работы существующая энергия торможения поглощается, аккумулируется и снова используется, без применения обратной связи по электросети.
Новые накопители энергии PMCenergy SD в сочетании с сервоусилителями PMCprotego D и PMCtendo DD5 экономят энергию! В ходе работы существующая энергия торможения поглощается, аккумулируется и снова используется, без применения обратной связи по электросети.

Новые накопители энергии PMCenergy SD в сочетании с сервоусилителями PMCprotego D и PMCtendo DD5 экономят энергию! В ходе работы существующая энергия торможения поглощается, аккумулируется и снова используется, без применения обратной связи по электросети.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru