Det samme system til alle brancher!

05/05/2014

Automatiseringssystemet PSS 4000 opfylder mange forskellige standarder og godkendelser.

Automatiseringssystemet PSS 4000 opfylder mange forskellige standarder og særlige godkendelser. Derfor kan systemet bruges til mange forskellige brancher.

Automatiseringssystemet PSS 4000 udmærker sig ved særlige godkendelser og standarder, der udvider det sædvanlige anvendelsesområde inden for klassisk maskinproduktion. Ud over de internationale sikkerhedsstandarder som EN/IEC 61508 og EN ISO 13849 opfylder systemet flere forskellige standarder:
 

  • PSS 4000 til jernbaneteknik
    Relevante jernbanestandarder: EN 50121-3, EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 50155, EN 50126, EN 50128, EN 50129, til sikkerhedsopgaver i henhold til SIL 2, SIL 3, SIL 4
     
  • PSS 4000 til elevatorer/rulletrapper
    EN 81-1/2: Europæisk standard for elevatorer, beskriver konstruktionen af elevatorer
    EN 115-1: Europæisk standard, beskriver sikkerheden for rulletrapper og rullefortove
     
  • NYHED: Inden for brandsikring
    NFPA 85/86 (National Fire Protection Association) gælder især på markedet i USA. Denne standard beskriver fyringsanlægs anvendelsesområde.

 
Dvs. at automatiseringssystemet PSS 4000 kan anvendes fleksibelt og enkelt inden for mange brancher. Automatisering: komplet og enkelt!


Yderligere oplysninger:

Automatiseringssystemet PSS 4000