Det centrale krav til sporskiftestyringer til letbaner og sporvogne i flere polske storbyer var større sikkerhed og pålidelighed. De anvendte styringssystemer var nemlig forældede og sårbare over for temperaturudsving. I mange byer kunne sporskifterne kun gennemkøres med 10 km/h, hvilket stod i vejen for en attraktiv taktkøreplan. Den polske virksomhed ZUE S.A. er ekspert i modernisering af jernbaneinfrastruktur og overtog moderniseringen. En del af løsningen: det jernbanegennemprøvede automatiseringssystem PSS 4000. Det sørger som hovedkomponenten i løsningen for sikker og pålidelig sporskiftestyring – og gjorde retrofit-arbejdet muligt takket være dets modulopbygning og enkle idrifttagning.
Så er vejen banet for en pålidelig sporskiftestyring
Modernisering sætter takten
Robust og pålidelig løsning til jernbaneinfrastrukturen
ZUE har siden 2017 anvendt automatiseringssystemet PSS 4000 til retrofit på sporskiftestyringer: Letbanernes og sporvognenes sporskifter kan nu styres sikkert i alt slags vejr, for PSS 4000 tåler med sine temperaturbestandige moduler og den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) mekaniske belastninger som f.eks. tildugning og forstærkede vibrationer, selv i uopvarmede styreskabe. Hvis der alligevel opstår en driftsforstyrrelse eller en fejl, kan kørelederen let identificere og lokalisere den takket være den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu. Med PASvisu har han altid overblik over alle systemkomponenter og omfattende muligheder for fjernservice. Efter retrofit er sporskifterne i den polske jernbaneoperatørs skinnenet i overensstemmelse med sikkerhedsintegritetsniveau SIL 3. Passagererne nyder godt af det, for på de moderniserede strækninger er køretiderne blevet reduceret med 50 procent.
Her er en oversigt over fordelene
- Større sikkerhed: PSS 4000 har de jernbanespecifikke sikkerhedsgodkendelser
- Større pålidelighed: Driftsforstyrrelser eller havarier på grund af forkert indstillede sporskifter er praktisk talt udelukket
- Tidsbesparelse: Automatiseringssystemets logiske og klare opbygning fremskyndede projektet lige fra engineering og drift til vedligeholdelse
Kundeudsagn
"Produktkvaliteten og pålideligheden af automatiseringssystemet PSS 4000 er rigtig god, og systemet anvendes allerede med succes i forskellige varianter hos mange jernbaneoperatører. Derudover står Pilz for hurtig levering, førsteklasses support og kvalificeret rådgivning!"
Om ZUE S.A.
ZUE S.A., som er en del af ZUE-gruppen, blev grundlagt i 2002 og er en af de førende virksomheder inden for opbygningen af den offentlige trafikinfrastruktur i Polen. Virksomheden udvikler koncepter og løsninger til sporvogne og jernbaner. ZUE S.A. tilbyder et bredt sortiment af serviceydelser inden for nybyggeri og modernisering af skinnenet samt køreledningssystemer. I dag beskæftiger virksomheden, der har hovedsæde i Krakow, over 900 medarbejdere.
Vores produkt i applikationen
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]