Servoforstærkerne PMC SI6 og PMC SC6 med Safe Motion

Sikker bevægelse, maksimal maskinydeevne!

Grafik Logo Safety in Motion

Med den drevintegrerede Safe Motion opnår vores servoforstærkere PMC SC6 og SI6 med alle gængse motor-feedbacks sikkerhed op til Performance Level PL e. Du får dermed en fleksibel og skalerbar sikkerhedsløsning ved hjælp af individuelle kombinationer af alle de sikkerhedsfunktioner, som din applikation kræver. Stilstandsperioder for anlæggene reduceres, og trods forskellige sikkerhedskrav til delmaskinerne opnås der maksimal produktivitet. Safe Motion-løsningen integreres i maskinens sikkerhedskoncept ved hjælp af FSoE (FailSafe over EtherCAT), f.eks. med den sikre, lille styring PNOZmulti 2 som hovedcentral.

Med Safe Motion i drevet sparer du således tid, reducerer fejl og øger sikkerheden under klargøring!

Præcise, produktive og fleksible

Servoforstærkeren PMC SI6 Fleraksesystem:

Servoforstærkeren PMC SI6 Fleraksesystem

Med de kompakte servoforstærkere PMC SI6 får du en skalerbar multiakse-løsning, som især egner sig til anvendelse i store maskiner og anlæg fra fire akser. Med kun 45 mm i bredden sparer du værdifuld plads i styreskabet. Servoforstærkerne fås som enkelt- og dobbeltakseregulator og forsynes via strømforsyningen PMC PS6, der fås i to forskellige størrelser. Takket være muligheden for parallel drift af flere strømforsyninger får du skalerbar tilførsel. Ved brug af dobbeltaksemoduler er asymmetrisk nominel strømbelastning mulig. Den gør det muligt at reducere antallet af varianter og dermed lagerbeholdningen. Multiaksesystemet kan skaleres, så det passer til enhver applikation, og dermed forbindes til et effektivt fleraksesystem med lille bredde.

Servoforstærkeren PMC SC6 Kompakt system

Servoforstærkeren PMC SC6 Kompakt system

Ved servoforstærkerne PMC SC6 er der tale om en stand-alone-løsning med mulighed for udvidelse, der kan anvendes optimalt i kompakte anlæg og maskiner med to til fire akser. Også her får du en pladsbesparende løsning til dit styreskab med en bredde på blot 45 mm. Servoforstærkerne har en integreret effektforsyning og fås som enkelt- og dobbeltakseregulatorer samt til asynkron- og synkron-servomotorer. Med muligheden for mellemkredskobling udnytter servoforstærkerne PMC SC6 den genererede energi fra et drev som motorenergi til et andet drev og er dermed ekstra energieffektive.

Kompakte, fleksibelt kombinerbare drevregulatorer

Med servoforstærkerne PMC SC6 og PMC SI6 får du fordel af fleksibelt kombinerbare drevregulatorer med en kompakt konstruktion. Til seks akser i styreskabet skal du kun bruge en samlet bredde på 180 mm

Den hurtige idrifttagning af PMC SI6 og PMC SC6 sker via det elektroniske motortypeskilt, som stiller alle mekanisk og elektronisk relevante motordata til rådighed digitalt – helt enkelt og sikkert parametreret. 

Drevregulatorerne kan tilsluttes via de Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller EtherCAT og PROFINET.

Fordele ved den drevintegrerede Safe Motion-funktionalitet

  • Maksimale oppetider takket være korte reaktionstider og undgåelse af stilstandsperioder 
  • Sikkerhed op til PL e med én sensor (standard-feedback-system) til Safe Motion-funktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2 
  • Fleksibel konfiguration og hurtig idrifttagning 
  • Mindre arbejde med ledningsføring takket være FSoE-forbindelse
Produktbillede af servoforstærkerne PMC SC6 og PMC SI6

Safe Motion-funktionalitetens egenskaber

  • Åben drevløsning uafhængig af motortyper og feedback-systemer 
  • Sikre stop-funktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2: STO, SS1, SS2 
  • Sikre bevægelsesfunktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2 op til PL e: SOS, SLS, SDI, SLI, SSR med fleksibel tilpasning af fejlreaktionen 
  • Større produktivitet takket være sikre overvågningsfunktioner: SOS-M, SLS-M, SDI-M, SLI-M og SSR-M med fleksibel tilpasning af fejlreaktionen 
  • Sikker aktivering af hvilestrømsaktiverede, mekaniske bremser 
  • Konfiguration af sikkerhedsfunktionerne i drevregulatorkonfigurationen  
  • EtherCAT FSoE-interface til integration i maskinens sikkerhedskoncept og sikker tværkommunikation mellem drevene  
Funktionsbillederne for SOS, SLS, SSR, SDI placeret i kvadrat

Servoforstærkernes egenskaber PMC SI6 og PMC SC6

Servoforstærkernes egenskaber PMC SI6 og PMC SC6
  • Enkelt- eller dobbeltakseregulator med en nominel udgangsstrøm på op til 50 A (PMC SI6) resp. 19 A (PMC SC6) og 250 % overbelastningskapacitet 
  • Kompakte mål fra 45 x 343 x 265 (B x H x D i mm) 
  • Plads- og omkostningsbesparende enkeltkabelløsning 
  • Integreret EtherCAT- eller PROFINET-kommunikation 
  • Drevintegrerede sikkerhedsfunktioner op til PL e: STO, SS1 (klemmer, FSoE, PROFIsafe), Safe Motion (FSoE) 
  • Integreret bremseaktivering 
  • Encoder-interfaces: EnDAT 3, EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, inkremental TTL, inkremental HTL, impuls/retning HTL, resolver

Servoforstærkere til multiakseapplikationer

Med servoforstærkerne PMC SI6 og PMC SC6 får du den optimale løsning til multiakse-applikationer i både kompakte samt store maskiner og anlæg. Med Safe Motion-funktionaliteten kan du i din applikation overvåge hastighederne sikkert afhængigt af driftstype, især i forbindelse med klargøring, manuelle procesindgreb og mange andre anvendelsesscenarier.  

Sammen med vores IndustrialPI som automatiseringsstyring, servomotorerne PMC EZ og den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2 får du en rentabel, komplet løsning fra ét og samme firma.

Servoforstærkere til multiakseapplikationer

Kompletter din løsning

Vores produktprogram: servoforstærkerne PMC SI6 og PMC SC6

Servoforstærkeren PMC SC6 kompakt system

Stand-alone-løsningen med mulighed for udvidelse til kompakte anlæg og maskiner med to til fire akser.

Servoforstærkeren PMC SI6 fleraksesystem: Præcis, produktiv og fleksibel

Den skalerbare multiakse-løsning til brug i store maskiner og anlæg fra fire akser.

Tilbehør til servoforstærkerne PMC SI6 og PMC SC6

Passende tilbehør til servoforstærkerne PMC SI6 og PMC SC6
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt