Automatiseringsløsninger inden for primær emballage

Automatisering af emballeringslinjer i forbindelse med primær emballage

Ved automatisering af emballeringslinjer i forbindelse med primær emballage emballeres der først og fremmest fødevarer, drikkevarer, medicinalprodukter og Consumer Care. Især i disse brancher er kravene til procesbeskyttelse og hygiejne meget høje, fordi emballeringsmaskinerne og -anlæggene er omfattet af permanente rengøringsprocesser. Samtidig er tilgængelighed og sikkerhed vigtige kriterier i forbindelse med anlæg og maskiner, som f.eks. tappeanlæg, form-, påfyldnings- og forseglingsmaskiner samt transportlogistik. Vi kan opfylde alle disse krav med vores teknologier som f.eks. styringsteknik, sikkerhedssensorer og Motion Control-løsninger.

Vi fokuserer på automatisering, operatørernes sikkerhed og forhindring af unødvendige stilstandsperioder med din emballeringsmaskine, så du opnår maksimal produktivitet og fleksibilitet.

Din guide til EN 415 - i et gratis webinar!

I dette gratis webinar ser vi på EN 415-serien af standarder, de europæiske sikkerhedsstandarder, der definerer, hvordan emballeringsmaskiner - fra påfyldningsmaskiner til palleteringsmaskiner - skal designes og betjenes for at beskytte mennesker og sikre overholdelse af reglerne.

Du lærer:

  • Hvad EN 415 er, og hvordan den forholder sig til EU's Maskinforordning
  • Hvorfor OEM'er drager fordel af en standardkompatibel konstruktion
  • Hvordan typiske sikkerhedskrav ser ud i praksis
  • Hvad der er nyt i den opdaterede EN 415-3, herunder dækning af livscyklus og nye maskintyper
  • Hvordan Pilz hjælper dig med at sikre, at dine maskiner overholder lovgivningen
  • Eksempler på anvendelse med PILZ-produkter

Uanset om du er maskiningeniør, sikkerhedsingeniør eller leder af en emballageafdeling, vil dette webinar give dig den indsigt, du behøver for at udvikle sikrere, smartere og mere overensstemmende emballagesystemer. Tilmeld dig gratis, og få et forspring inden for emballagesikkerhed!

(Webinaret er kun tilgængeligt på engelsk.)

Sikkerhed og hygiejne i forbindelse med blisterpakninger

Den magnetiske sikkerhedsafbryder PSENmag overvåger beskyttelsesdøre og positioner i barske industrimiljøer. Det rustfrie stålhus trodser smuds og høje temperaturer. Aflejringer har ikke en chance: Afskærmninger og spjæld på din maskine er således også sikret efter brug af aggressive rengøringsmetoder som f.eks. sterilisering med varm damp.

Ved hjælp af det modstandsdygtige hus kan PSENmag i rustfrit stål foretage pålidelig overvågning selv i eksplosionsfarlige områder. Derfor er den robuste afbryder med kapslingsklasse IP67/IP69K samt vores kabler, der er certificeret af ECOLAB GmbH, ideelle i forbindelse med sikker emballering af fødevarer samt medicinal- og kosmetikprodukter.

Applikationseksempel med sikkerhed og hygiejne i forbindelse med blisterpakninger

Beskyttelse mod manipulation af dit påfyldningsanlæg

Applikationseksempel med et påfyldningsanlæg

Netværkstilslutningen af IT og OT (Operational Technology) kræver ekstra beskyttelse af din emballeringsmaskine, f.eks. påfyldningsanlægget. beskytter dit styringsnetværk mod manipulation på grund af uvedkommende adgang. Det gør din maskine sikker i tilfælde af angreb udefra. Du kan f.eks. koble den foran de konfigurerbare, sikre små styringer PNOZmulti 2, automatiseringssystemet PSS 4000 (på billedet) eller forskellige andre styringssystemer.

Med de passende sensorer fra vores firma, som f.eks. PSENopt eller sikkerhedsafbryderen PSENcode kører dit påfyldningsanlæg effektivt, sikkert og secure.

Identification and Access Management I.A.M. på påfyldningsanlæg

I.A.M. tilbyder dig individuelle løsninger inden for emnerne beskyttelse af medarbejdere, beskyttelse mod erstatningsansvar, maksimal produktivitet, og hvordan du bedst løser beskyttelsen af dine data. Især på pakkemaskiner skal driftstilstanden ændres ofte. Med driftsvælger- og adgangsautorisationssystemet PITmode beskytter du dine medarbejdere mod risici og dine maskiner mod uautoriseret adgang. Udlæsningsenheden PITreader i kombination med de små styringer PNOZmulti 2 eller PSS 4000 forhindrer uønsket adgang til HMI-paneler og erstatter usikre adgangskoder via knapper som PIToe 4s eller touch-indtastning på et PMIvisu-panel. PITmode fusion med den separate analyseenhed (PITm4 SEU) anvendes, når der bruges en ekstern styring.

Du kan også regulere adgangen via beskyttelsesdøre, som f.eks. anvendes til vedligeholdelse på påfyldningsanlæg, med individuelle autorisationer ved hjælp af transpondernøgler. Med "Key-in-pocket-løsningen gemmes brugerens Security ID'er på en sikker liste i PNOZmulti 2 eller PSS 4000. Anlægget kan ikke genstartes, før alle brugere har logget af igen. Derudover tilbyder kombinationen med det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem individuelle løsninger til sikring af afskærmninger, som er nødvendige til beskyttelse af personer og processer.

Applikationseksempel med et påfyldningsanlæg med driftstypevalg

Sikkerhed i forbindelse med form-, påfyldnings- og forseglingsmaskiner

Applikationseksempel med form-, påfyldnings- og forseglingsmaskiner

Især i forbindelse med automatiserede emballeringsprocesser som f.eks. formning, fyldning og forsegling er Motion Control-systemer med høje krav til positionsnøjagtighed og drevenes synkronisering afgørende. Høje hastigheder på f.eks. emballagematerialets valser og papirindtræk gør det absolut nødvendigt at give operatøren høj sikkerhed, som takket være Safe Motion – den drevintegrerede sikkerhed PMCprotego DS – implementeres pladsbesparende direkte i drevregulatoren og har mange forskellige sikkerheds- og Motion Monitoring-funktioner.

Vores pladsbesparende servomotorer PMCprotego SZ overtager alle bevægelsesopgaver og afrunder dermed den samlede Motion Control-løsning.

Yderligere oplysninger om emballeringsteknik

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt