Har du brug for overvågning af beskyttelsesdøre med procesaflåsning til din bevægelige afskærmning? Med den elektromagnetiske sikkerhedslås PSENslock 2 sikrer du effektivt både sidehængte døre og skydedøre samt afskærmninger og lemme op til den højeste sikkerhedskategori PL e, kat. 4 i overensstemmelse med EN ISO 13849. RFID-sikkerhedsafbryderens manipulationsbeskyttelse giver pålidelig procesbeskyttelse med henblik på maksimal produktivitet.
Den magnetiske sikkerhedslås PSENslock 2
Større produktivitet takket være robust aflåsning
Den elektromagnetiske sikkerhedslås PSENslock 2 – den nye generation
Den magnetiske sikkerhedslås PSENslock har allerede vist sin værdi i praksis i forbindelse med procesbeskyttelse på maskiner og anlæg. Baseret på dette kommer den nye generation PSENslock 2 med mange nye funktioner – til effektiv procesaflåsning selv i barske omgivelser:
Den magnetiske sikkerhedslås PSENslock 2 har en maksimal låsekraft på enten 1000 eller 2000 N. Med kapslingsklasse IP67 er PSENslock 2 modstandsdygtig mod støv og vand. Det mere hygiejniske design tillader ikke aflejring af snavs og støv. Derudover fås der særlige varianter med komponenter i rustfrit stål til mere hygiejnekritiske anvendelser inden for emballageindustrien.
Kan anvendes til personbeskyttelse
Til applikationer, der kræver sikker aflåsning af hensyn til personbeskyttelse, fås en ekstra variant med sikker overvågning af låsekraften. Denne variant, som kan anvendes op til PL d, kategori 2, muliggør en låsekraft F1max på 2000 N (FZH 1000 N).
Beskyttelsesdørssikring med PSENslock 2
Både som enkeltmodul og i serie kan PSENslock 2 anvendes universelt til sikring af beskyttelsesdøre. PSENslock 2 giver pålidelig beskyttelse til mere hygiejnekritiske anvendelser som f.eks. i emballage-, fødevare- og drikkevare- eller medicinalindustrien. I kombination med det intelligente diagnosesystem SDD er der udvidede diagnosemuligheder til rådighed, som kan øge tilgængeligheden yderligere.
Sikring af sidehængte døre og skydedøre med PSENslock 2
- PSENslock 2 sikkert serieforbundet med intelligent diagnose ved hjælp af Safety Device Diagnostics (SDD): reducerer ledningsarbejdet og afkorter idrifttagningstiderne
- Komplet løsning med den sikre, lille styring PNOZmulti 2
Den komplette løsning til din beskyttelsesdør:
Kombiner den magnetiske sikkerhedslås PSENslock 2 med betjeningsenheden PITgatebox – valgfrit også med integreret adgangsautorisation – til enkel betjening. Sammen med den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2 sikrer du din beskyttelsesdør komplet med ét system. Som supplement til dette giver Safety Device Diagnostics (SDD) omfattende diagnose- og statusinformationer.
Arbejd produktivt, selv i vanskelige omgivelser – dine fordele
- Modstandsdygtig mod støv, smuds og vand
- Få stilstandsperioder: Fleksibelt monteret aktuator med store kontaktflader udligner legende let tolerancer, selv hvis beskyttelsesdøren har forskudt sig
- Høj produktivitet: Beskyttelse mod manipulation forhindrer uønskede produktionsafbrydelser; kodning kan vælges frit
- Intelligent diagnose i serieforbindelse ved hjælp af Safety Device Diagnostics (SDD): Reduceret ledningsføring takket være sikker serieforbindelse op til PL e
- Lang levetid ved hjælp af berøringsfri transponderteknik og magnetisk aflåsning
- Enkel montering sparer tid ved idrifttagningen
Egenskaber for de magnetiske sikkerhedslåse PSENslock 2
- Pålidelig procesbeskyttelse: låsekraft F1max på enten 1.000 eller 2.000 N
- Kapslingsklasse IP67
- Komfortabel diagnose ved hjælp af 4 LED'er på begge sider muliggør direkte statusvisning
- Kan tilpasses til individuelle krav takket være indstillelig indgrebskraft via konfigurationsnøglen "Config Key"
- Variant med aflåsningsuafhængige sikkerhedsudgange: Den magnetiske lås' sikkerhedsudgange (OSSD'er) omskifter uafhængigt af aflåsningens tilstand og tillader større fleksibilitet ved implementering af din applikation.
Vores produktprogram: de magnetiske sikkerhedslåse PSENslock 2
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]