Efterløbsmåling

Garanteret sikkerhedsafstand!

Efterløbsmåling

På maskiner med berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger (som f.eks. laserscannere eller lysgitre), garanteres sikkerheden ved hjælp af afstanden mellem den farebringende bevægelse og de berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger. Ved indgreb i/adgang til det farlige sted må der ikke forekomme flere bevægelser under standsning!

Efterløb er det tidsrum og/eller den strækning, som en maskines farebringende bevægelse skal bruge for at nå til stilstand efter slukning:

  • Samlet efterløbstid = styringens reaktionstid + det mekaniske systems standsningstid

Efterløbsmålingen er, sagt på en enkel måde, den måletekniske dokumentation for, at den nødvendige sikkerhedsafstand overholdes.

Resultatet af en efterløbsmåling er en sikkerhedsafstand, som angives i millimeter. Efter målingen skal det kontrolleres, om afstanden mellem den berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordning og målene på scannerområdet for den farebringende bevægelse svarer til måleresultatet.

Hvornår er en efterløbsmåling nødvendig?

Maskindirektivet kræver af maskiners ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger som f.eks. lysgitre, scannere eller tohåndsbetjeninger, at personer ikke kan nå de bevægelige dele, mens disse dele er i bevægelse. Dette krav opfyldes ved at overholde sikkerhedsafstanden mellem den farebringende bevægelse og beskyttelsesanordningerne.

Derfor skal efterløbet allerede fastlægges hos maskinproducenten, som herudfra skal beregne den nødvendige sikkerhedsafstand. Disse resultater skal angives på maskinen eller f.eks. i driftsvejledningen. Beregningen kan foretages ved hjælp af de metoder, som er beskrevet i EN ISO 13855.

Eftersom det er en del af pligterne hos driftsansvarlige for maskiner at stille sikre maskiner til rådighed for arbejdstagerne, skal den driftsansvarlige under inspektion af beskyttelsesanordningerne også kontrollere, om sikkerhedsafstanden overholdes. Før den første idrifttagning og om nødvendigt også i fastlagte, regelmæssige intervaller skal det kontrolleres, at alle sikkerhedskomponenter samt deres integration i styringen og beskyttelse mod manipulation fungerer sikkert. Den normale praksis for den slags inspektioner foreskriver en årlig gentagelse af inspektionen.

Sådan foregår en efterløbsmåling

Til at foretage en efterløbsmåling kræves der en sensor (f.eks. en wiretrækskontakt), selve efterløbsmåleren og en aktuator (f.eks. en Auto-Hand). Auto-Hand fastgøres her mekanisk til applikationens/maskinens beskyttelsesanordning. Auto-Hand afbryder beskyttelsesanordningen (f.eks. lysgitteret) på det tidspunkt, hvor applikationen har den højeste hastighed. Når beskyttelsesanordningen reagerer, udløses der et maskinstop. Ved hjælp af wiren findes fra dette tidspunkt efterløbsstrækningen samt den dertil nødvendige tid. Ved beregningen tages der hensyn til den farebringende bevægelses position og hastighed.

Denne proces gentages 10 gange efter hinanden. Den dårligste værdi af disse 10 gentagelser afgør derefter den minimale sikkerhedsafstand mellem beskyttelsesanordningen og den farebringende bevægelse.

Regelmæssig inspektion af beskyttelsesanordninger

Inspektionsorganet tilhørende Pilz GmbH og Co. KG, Ostfildern, overtager de lovmæssigt foreskrevne inspektioner af beskyttelsesanordninger. Til dette formål driver Pilz et uafhængigt inspektionsorgan, der er akkrediteret af DAkkS i overensstemmelse med ISO/IEC 17020. Akkrediteringen gør, at Pilz-inspektionsorganets faglige kompetence, pålidelighed, uafhængighed og integritet i offentlighedens interesse vurderes og overvåges regelmæssigt.

Når inspektionen, som bl.a. består af efterløbsmålingen, er udført, får du en detaljeret inspektionsrapport. Hvis inspektionen gennemføres uden anmærkninger, forsynes maskinen med et kontrolemblem fra Pilz.

Yderligere oplysninger om inspektion af beskyttelsesanordninger

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt