EN/IEC 61496

EN/IEC 61496 "Maskinsikkerhed – Berøringsløst beskyttelsesudstyr – Del 1: Generelle krav og prøvninger" opstiller en entydig sammenhæng mellem typeklasserne af berøringsfrit fungerende beskyttelsesindretninger (BWS) og Safety Integrity Level (SIL – iht. IEC 62061) samt Performance Level (PL – iht. ISO 13849). Denne sammenhæng er fastlagt på følgende måde:

Kan anvendes til applikationer i henhold til Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
EN ISO 13849- 1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 og
SIL CL 1
SIL 2 og
SIL CL 2
SIL 3 og
SIL CL 3

I henhold til dette må f.eks. lysgitre af type 2 kun anvendes i applikationer op til Performance Level c. I lang tid var der i standardens del 2 kun defineret typeklasserne 2 og 4. I 2020 blev også typeklasse 3 medtaget i fjerde udgave. Denne kan anvendes til applikationer op til Performance Level d.


2. Specifikation af tests

Del 1 definerer bl.a. generelle krav til miljøtests, der gælder for alle berøringsfrit fungerende beskyttelsesindretninger (BWS). Med fjerde udgave i 2020 blev disse krav tilpasset til kravene og begreberne i nye, generiske direktiver og standarder, som f.eks. EMC-direktivet. Derudover blev testmetoderne til test af miljøpåvirkninger revideret og kompletteret efter behov, eller der blev henvist til testmetoder i generiske direktiver og standarder. Følgende miljøpåvirkninger skal testes i forbindelse med certificering af en beskyttelsesindretning:

• Omgivelsestemperatur og luftfugtighed

• Elektriske forstyrrelser

• Mekaniske påvirkninger

• Husenes kapslingsklasse

• Påvirkninger fra eksternt lys

Juridisk korrekt sikret med lysgitterporteføljen fra Pilz

For berøringsfrit fungerende beskyttelsesindretninger i overensstemmelse med EN/IEC 61496 skal der for at udarbejde en overensstemmelseserklæring foreligge en typeafprøvning fra et uafhængigt prøvningsinstitut, fordi standarden eksplicit ikke er harmoniseret, og der dermed ikke findes en formodningsvirkning i henhold til maskindirektivet. Alle Pilz PSENopt-lysgitre er typeafprøvet i overensstemmelse med EN/IEC 61496 del 1 og 2. De fås i typerne 2, 3 eller 4 og fra en opløsning på 14 mm (fingerbeskyttelse). Dermed egner de sig til alle applikationer op til PL e. Med de første type 3-lysgitre på markedet tilbyder vi en prisgunstig løsning i overensstemmelse med standarderne til applikationer op til PL d.

Følgende tabel giver et overblik over produktserierne og de tilhørende SI-niveauer og Performance-niveauer: 

Type PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II PSENopt slim
Opløsning

Hånd- og kropsbeskyttelse, adgangssikring

Finger- og håndbeskyttelse Finger-, hånd- og
kropsbeskyttelse
Finger- og håndbeskyttelse
Godkendt i henhold til
EN/IEC 61496-1/-2
Type 2 Type 4 Type 2 Type 4 Type 3 Type 4 Type 2

Type 4

Kan anvendes i applikationer i henhold til EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3
Pl c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3

PL d
SIL CL 2

PL e
SIL CL 3

PL c
SIL CL 1

PL e
SIL CL 3

Funktioner/egenskaber Tilbagemeldingsovervågning, reset, kvittering, diagnose

Tilbagemeldingsovervågning, reset, kvittering, diagnose og muting, blanking, kaskadeopkobling

Diagnose, ingen dødzoner, stor robusthed, tilslutningskompatibilitet PDP67, kodning, enkel ledningsføring

Tilbagemeldingsovervågning, diagnose, kaskadeopkobling

 
Gå til produkterne:

I forbindelse med de mekaniske tests blev der ved revideringen af standarden defineret to stødklasser for stationær anvendelse af berøringsfrit fungerende beskyttelsesindretninger (BWS): Klasse 3M4 definerer accelerationsværdier op til 15 g og klasse 3M7 accelerationer op til 25 g. Vores PSENopt II-lysgitre opnår endda en acceleration på op til 50 g og kommer således i den højeste klasse. Dermed er de ekstra robuste i forhold til ekstreme stødbelastninger.

Se selv vores PSENopt II-lysgitres robusthed

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt