Betjeningselementerne PIToe

Kompakte knapper til mange forskellige anvendelsesformål

Betjeningselementerne PIToe

De kompakte betjenings- og signalmoduler kan anvendes alsidigt til betjening af dine anlæg og gør det muligt at omskifte og vise digitale ind- og udgange. F.eks. er det muligt at vælge og vise driftstype.

Betjeningselementerne er beregnet til indbygningsåbninger med en diameter på 22,5 mm i overensstemmelse med EN 60947-5-1 med rotationssikring. Dermed kan de integreres optimalt i dine maskiners og anlægs design og er ideelle til indbygning og eftermontering i pulte, styretavler og betjeningskabinetter.

Betjeningselementet PIT oe ETH – aktiverbar Ethernet-port

Som industri-Ethernet-interface kan PIT oe ETH tændes og slukkes komplet elektrisk og fungerer som en industri-pc's udvidede Ethernet-interface. På denne måde har autoriseret personale mulighed for at aktivere interfacet midlertidigt for at indlæse nye programmer eller konfigurationer eller oprette sikkerhedskopier. Interface-elementerne kan aktiveres via enhver styring. I kombination med PITreader-udgangen sker aktiveringen kun med passende autorisation, således at kun autoriseret personale har adgang.

Gå direkte til e-shoppen

Betjeningselementet PIT oe ETH

Betjeningselementet PIT oe USB – aktiverbart USB-interface til maskiner og anlæg

Det aktiverbare USB 2.0 host-interface for PIT oe USB muliggør manipulationssikker indlæsning af programmer, udtrækning af data samt tilslutning af et tastatur eller en mus. USB-porten aktiveres via et 24V-signal, og statussen "Klar til drift" vises med en LED-ring.

I kombination med PITreader sker aktiveringen kun med passende autorisation, således at kun autoriseret personale har adgang. Når betjeningselementet, som er kompakt og robust i overensstemmelse med IP65, ikke er i brug, beskyttes det af en afdækning.

Gå direkte til e-shoppen

Betjeningselementet PIT oe USB

Betjeningselementerne PIToe – dine fordele

  • Kompakte betjeningselementer til omskiftning og visning af digitale ind- og udgange
  • Egnet til indbygningsåbninger på 22,5 mm i overensstemmelse med EN 60947-5-1
  • Belyst indikation med LED-teknologi
  • Integreres problemfrit i dine betjeningspultes design
  • Ideelt supplement til løsninger fra Pilz til valg af driftstype

Vores produktprogram: betjeningselementerne PIToe

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk