Servomotorerne PMC EZ

Kompakt og effektivt

Servomotorerne PMC EZ

Du kan implementere mange forskellige applikationer med servomotorerne PMC EZ. De overbeviser med deres kompakte konstruktion og er således også optimalt egnede til pladskritiske applikationer. Derudover nyder du godt af en høj dynamik og lave friktionsmomenter.

Servomotorerne PMC EZ egner sig til anvendelse med fleraksesystemet PMC SI6 og det kompakte system PMC SC6.

Fælles effekt- og encoder-interface takket være ét-kabel-løsning

Vores servomotorer PMC EZ fås også som variant med kun et fælles effekt- og encoder-interface. Der er tale om et drejeligt stik med snapkobling. Ved denne variant føres forbindelsesledningerne mellem encoder og drevregulator sammen med motorens effektkabler.

Ved at spare encoder-kablet reduceres arbejdet med ledningsføring samt pladsbehovet i kabelkæden betydeligt.

Servomotorerne PMC EZ

Unikke fordele med servomotorerne PMC EZ

Fordelene ved servomotorerne PMC EZ
  • Effektive og robuste til mange forskellige anvendelsesområder
  • Høj effekttæthed på grund af meget kompakt konstruktion
  • Ekstremt rolig gang og høj proceskvalitet ved hjælp af de lave friktionsmomenter
  • Maksimal cyklus-/maskinydelse ved hjælp af maksimal dynamik
  • Særdeles god varmeafledning giver permanent høj ydelse
  • Sensorsystemer til absolutte værdier med høj opløsning sikrer perfekt reguleringskvalitet og absolut positionering
  • Optimal anvendelse til medkørende akser og trange indbygningsforhold
  • Energibesparende ved hjælp af høj virkningsgrad

Egenskaber for servomotorerne PMC EZ

  • Optisk eller induktivt måleprincip
  • Stor systemnøjagtighed med opløsning op til 23 bit
  • Op til 4096 registrerbare omdrejninger i multiturn-udførelse
  • Elektronisk typeskilt til hurtig og sikker idrifttagning
  • Overførsel af yderligere informationer med positionsværdien (EnDat® 2.2)
  • Drejelige stik med snapkobling
  • Høj temperaturbestandighed
  • Høj modstandsevne mod vibrationer og stød
Egenskaber for servomotorerne PMC EZ

Vores produktprogram: Servomotorerne PMC EZ

Servomotorerne PMC EZ

Vælg den passende servomotor PMC EZ til brug med servoforstærkerne PMC SI6 og PMC SC6.
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt