Perfekt Safety til prototyper!

Udbyderen af automatiserede løsninger Micado fokuserer på skræddersyede, innovative kundeapplikationer. Til sikkerhedsteknikken i et prototype-inline-målesystem anvendte Micado derfor det nye, modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ – endda "før den officielle lancering". Det havde nemlig ikke kun præcis de passende funktioner til inline-målestationens Safety-koncept, men overbeviste også med endnu en egenskab: myPNOZ blev leveret forkonfigureret og klar til installation, så der skulle ikke laves programmeringsarbejde i forbindelse med idrifttagningen.

Skræddersyet, rentabel sikkerhed

Batch-størrelse 1 inden for sikkerhedsrelæer: Micado kunne sammensætte sit

Ved inline-målestationen skulle der gengives tre sikkerhedsfunktioner – et nødstop, en beskyttelsesdør, som er nødvendig til klargørings- og vedligeholdelsesarbejde, samt en beskyttelsesklap til at forhindre indgreb i maskinen, som er anbragt foran. Derudover skulle Safety-løsningen sikkerhedsteknisk harmonere med produktionsprocessen før og efter målestationen. Den komplette konfiguration af Safety-løsningen blev foretaget med onlineværktøjet myPNOZ Creator med intuitiv betjening, som er enkelt at bruge til at udarbejde løsningen. Den anvendte Pilz-løsning opfylder samtidig alle krav. Og sparer ovenikøbet tid: Op til en time pr. maskine for hver idrifttagning, der ellers skulle udføres lokalt med stort besvær i forbindelse med programmering og ledningsføring samt efterfølgende I/O-tjek for at validere det komplette system. 

Her er en oversigt over fordelene

  • Tidsbesparelse ved hjælp af "ready-to-install": Takket være installationsfærdigt system op til en time pr. maskine til idrifttagning
  • Intet programmeringsarbejde: Onlineværktøjet myPNOZ Creator overflødiggør lokal programmering
  • Hurtig idrifttagning takket være mindre arbejde ved hjælp af individuel tilslutningsplan og dokumentation inklusive frakoblingsmatrix

Citat

"Vi overvejer at konfigurere en myPNOZ-enhed, som passer til 80 procent af vores applikationer. Når man har skabt en standard, hvormed man kan afdække mange forskellige projekter, kan man bruge den igen og igen uden behov for engineering- eller programmeringsarbejde: Det er tiltalende."

Andreas Flatscher, Electrical Engineer hos Micado

Om Micado

Firmaet Micado i Østtyrol blev grundlagt i 1998 som konstruktionsbureau og fungerer nu som full-service-udbyder af automatiserede løsninger til kunder fra fly-, bil-, fødevare- og emballageindustrien. Firmaet fra Oberlienz i Østrig har et godt ry ud over landets grænser som opfindere af overbevisende, skræddersyede løsninger.

Vores produkter i applikationen

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt