Principper for udformning af sikkerhedsrelevante styringssystemer i henhold til ISO 13849-1 og IEC 62061

Målsætning

Målet med kurset er at fortælle dig om de processer og standarder, som er vigtige for konstruktion og vurdering af sikkerhedsrelevante styringssystemer. Dette kursus fortæller om, hvordan EN ISO 13849-1 (standard for sikkerhedsrelevante styringer) anvendes i forbindelse med automatisering og ved konstruktion af anlæg. Derudover præsenterer vi de krav, som følger af standarden EN IEC 62061.

Viderekomne

Indhold

  • Sikkerhedsbestemmelser og -standarder (introduktion)
  • Standarder for sikkerhedsrelevante styringssystemer
  • EN ISO 13849-1
  • EN IEC 62061
  • Detaljeret overblik over principperne for udformning af sikkerhedsrelevante styringssystemer
  • Beregning af Safety Integrity Level (SIL) og Performance Level (PL)

Målgrupper

Udviklere, konstruktører og planlæggere inden for maskin- og anlægsbyggeri samt styrings- og automatiseringsteknik.

Dine fordele

  • Udførlige evalueringer af sikkerhedsdesignet
  • De vigtigste arkitekturer og alternativer ved konstruktion af sikkerhedsrelevante styringssystemer, inklusive praktiske eksempler
  • Fordele med et struktureret koncept ved udformning af sikkerhedssystemer
  • Gennemprøvede metoder til din maskinkonstruktion

Pilz samarbejder med Dansk Standard

Dette kursus udbydes også i samarbejde med Dansk Standard.

Mere info og tilmelding på Dansk Standards website: www.ds.dk

Principper for udformning af sikkerhedsrelevante styringssystemer i henhold til ISO 13849-1 og IEC 62061
Fredericia
Varighed
1 dag
Tid
09:00 - 16:15
Maks. antal deltagere
20
Pris pr. deltager
DKK 4.688,-
Dato/tilgængelighed
fra 09.09.2026 Registrer
København
Varighed
1 dag
Tid
09:00 - 16:15
Maks. antal deltagere
20
Pris pr. deltager
DKK 4.688,-
Dato/tilgængelighed
På forespørgsel Forespørgsel
Online, International.
Varighed
2 sessions = 8 hours
Tid
09:00 - 13:00 CET
Maks. antal deltagere
12
Pris pr. deltager
DKK 4.688,-
Dato/tilgængelighed
fra 06.10.2026 Registrer
Online, firma tilmelding (min. 5 deltagere)
Varighed
3 moduler = 6 timer
Tid
Maks. antal deltagere
15
Pris pr. deltager
Efter aftale
Dato/tilgængelighed
På forespørgsel Forespørgsel
Inhouse-kursus
Varighed
Efter aftale
Tid
Maks. antal deltagere
Efter aftale
Pris pr. deltager
Efter aftale
Dato/tilgængelighed
På forespørgsel Forespørgsel
Tilgængelige pladser Kun få pladser tilbage Lukket

Du ønsker at bestille denne uddannelse på en anden dato, eller på et andet sted og / eller at bestille en anden uddannelse type? Kontakt os venligst. Vi er glade for at informere dig personligt.

Din individuelle forespørgsel
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Kurser hos Pilz Skandinavien

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt