Driftsvælger- og adgangsautorisationssystemet PITmode

Safety- og Security-funktioner i ét system

Driftsvælger- og adgangsautorisationssystemet PITmode kombinerer Safety- og Security-funktioner i ét system. Med modulerne er det muligt at vælge driftstype med sikker funktionsomskiftning samt regulere adgangsrettigheder til maskiner og anlæg.

PITmode-moduler kan bruges i maskiner og anlæg, hvor der skal omskiftes mellem forskellige styringsforløb og driftstyper. Hver enkelt medarbejder kan få tildelt maskinfrigivelser og autorisationer, der er tilpasset dennes kvalifikationer, via kodede transpondernøgler med RFID-teknologi. Den sikre evalueringsenhed (Safe Evaluation Unit) registrerer den fastlagte driftstype, som f.eks. automatisk drift, manuel indgriben under begrænsede forhold eller servicedrift, analyserer den og omskifter med sikker funktionsomskiftning. Dermed undgås fejlbetjening og manipulation, og mennesker og maskiner beskyttes.

NYHED: PITreader S – større sikkerhed og anvendelighed i forbindelse med adgangsautorisation 

PITreader S

Det nye ved PITreader S er integrationen af OPC UA-standarden. Anvendelsen af certifikater øger for det første kommunikationssikkerheden mellem server og klient. For det andet udvider PITreader S mulighederne for tilslutning til systemer fra andre producenter, der også "taler" OPC UA. 
Naturligvis kan kravene vedrørende adgangsstyring for maskiner og anlæg implementeres med PITreader S på samme måde, som det allerede kendes fra PITreader. Uanset om der er tale om enkle frigivelser, autentificering, der skal implementeres for bestemte funktioner, eller der er behov for en kompleks, hierarkisk autorisationsløsning, så klarer PITreader S det hele. 


Gå direkte til e-shoppen nu 

PIT Transponder Manager: Effektiv administration af PITreader-transpondernøgler og -brugerdata

Undgå den omfattende administration og risikoen for fejl i manuelt oprettede lister: Administrer hurtigt og enkelt PITreader-transpondernøgler og dine brugerdata i den nye PIT Transponder Manager!

Takket være den grafiske brugerflade i PIT Transponder Manager kan du i få trin skrive individuelle brugerrettigheder på en PITreader-nøgle. Vælg samtidig, om du vil oprette brugere enkeltvist eller integrere dem med importfunktionen. Forbind PITreader med PIT Transponder Manager, og nyd godt af muligheden for at indlæse informationer direkte i den integrerede database – det sparer tid og forhindrer fejl. Du arbejder endnu mere produktivt med forkonfigurerede skabeloner, fordi du programmerer komplette rettighedsposter blot med et klik. Hvis behovet opstår, kan du blokere brugere eller mistede PITreader-nøgler ved hjælp af blokeringslister.

Nu kan du downloade PIT Transponder Manager!

PIT Transponder Manager

Find den passende løsning til dine behov!

Adgangsautorisation

Adgangsautorisationssystem

Sikkert valg af driftstype og adgangsautorisation

Sikkert driftsvælger- og adgangsautorisationssystem

Safety- og Industrial Security-løsninger

Anvendelseseksemplerne i den følgende video forklarer, hvilke Safety- og Industrial Security-løsninger der kan implementeres på dine maskiner og anlæg med PITmode fusion og PITreader.

Oversigt over PITmode-modeller

PITmode fusion – det modulopbyggede driftsvælgersystem

PITmode fusion er den modulopbyggede udgave af driftsvælgersystemet. Det består af udlæsningsenheden PITreader med RFID-teknologi og en separat evalueringsenhed (Safe Evaluation Unit – SEU). Transpondernøglen indlæses og programmeres i PITreader. Den sikre evalueringsenhed (Safe Evaluation Unit) evaluerer den valgte driftstype og omskifter funktionelt sikkert op til fem driftstyper. Det er også muligt at foretage en komplet, sikker autorisationsstyring med PITmode fusion. Ved at adskille komponenterne kan PITmode fusion integreres fleksibelt i eksisterende betjeningspultes design og kombineres med eksisterende knapper.

Driftsvælgersystemet PITmode fusion
Adgangsautorisationssystemet PITreader

PITreader – regulering af adgangsautorisation

Med PITreader kan du implementere opgaver i forbindelse med adgangsautorisationer til maskiner og anlæg. Mulighederne går lige fra den enkle frigivelse over autentificering for bestemte maskindelsfunktioner til en kompleks hierarkisk rettighedsmatrix. Transpondernøglerne fås i en frit programmerbar variant samt med fast indkodede autorisationer. For at beskytte mod manipulation kan RFID-nøglerne kodes med firmaspecifikt programmerede PITreadere. PITreader kan anvendes fleksibelt som standalone-modul eller sammen med en Pilz-styring.

PITmode flex og PITmode flex visu – driftsvalg med PITreader og Pilz-styring

Sammen med den lille styring PNOZmulti 2 eller automatiseringssystemet PSS 4000 er det med PITreader muligt ikke kun at regulere adgangsautorisation, men også at implementere det funktionelt sikre driftsvalg. Den sikre evalueringsenhed til udlæsning af driftsvalget findes nemlig allerede som funktionsblok i Pilz-styringerne. Driftstypen vælges med knapper (PITmode flex) eller touch-indtastning på et PMI-panel (PITmode flex visu).

PITreader og PNOZmulti 2: den optimale kombination til regulering af adgangsautorisation og sikkert driftsvalg

PITmode – det kompakte all-in-one-modul

Med det kompakte all-in-one-modul PITmode er knapperne til driftsvalg samt Safe Evaluation Unit integreret i ét modul. Driftstype og autorisation vises på en sikker måde med LED. Nøglernes individuelle kodning forhindrer manipulationer. Driftsvælgeren fås også med piktogrammer til værktøjsmaskiner, hvilket er optimalt til international anvendelse.

PITmode-driftsvælger

Fordele ved driftsvælger- og adgangsautorisationssystemet PITmode

  • Sikker funktionsomskiftning ved hjælp af selvovervågning indtil PL d
  • Regulering af adgangsautorisationer
  • Høj grad af beskyttelse mod manipulation ved hjælp af den firmaspecifikke kodning
  • Integreret webserver til konfiguration af PITreader og transpondernøgler
  • Læsning/skrivning og datalagring på nøgler
  • Programmering af transpondernøgler på PITreader ved hjælp af kodning
  • Spærring/låsning af dataområder på nøglen
  • Forinstalleret gruppebaseret autorisationsstyring
  • Integreret brugerstyring
  • Multicolor-LED-ring til brugerinformation

Vores produktprogram: Driftsvælgeren PITmode

Driftstypevælgeren PITmode

Driftstypevælgeren PITmode gør det muligt at foretage sikker omskiftning af driftstype og regulering af adgangsautorisation – i samme modul.