Stærk aflåsning. Lille og nem at installere.
17. okt. 2023
Den nye sikkerhedsaflåsning PSENmlock mini
Den nye sikkerhedsaflåsning PSENmlock mini til personbeskyttelse udvider Pilz' portefølje inden for sikkerhedsafbrydere med aflåsning. Med sin lille størrelse på bare 30 x 30 x 159 mm er sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini ideel til pladskritiske applikationer som f.eks. lemme eller afskærmninger. Denne lille sikkerhedsaflåsning har en låsekraft FZH på 1950 N (F1max: 3900 N) og sørger for sikker aflåsning i personbeskyttelsesapplikationer op til PL d, kategori 3 (EN ISO 13849-1).
- Hurtig og fleksibel fastgørelse
Monteringen kan udføres inden i eller uden for beskyttelsesanordningen – passende til anvendelsen. Derudover giver aktuatoren en høj grad af fleksibilitet, fordi den kan anbringes til højre, venstre og forfra. Den kan også uden problemer sikre sidehængte døre og skydedøre.
- Høj sikkerhed
To-kanals-aktiveringen af bevægelsesmagneten og det bistabile låseprincip giver garanti i tilfælde af strømsvigt: Den seneste tilstand bibeholdes, og døren forbliver lukket. Du får også fordel af et reduceret energiforbrug. De selvovervågende OSSD-udgange muliggør registrering af fejl i ledningsføringen og omskifter i tilfælde af en fejl straks maskinen til sikker tilstand.
- Høj grad af beskyttelse mod manipulation
Kodningen kan vælges frit – kodet, fuldt kodet eller unikt kodet, der er integreret hjælpeoplåsning på to sider. PSENmlock mini kan derudover også serieforbindes op til PL d, kat. 3, hvilket minimerer arbejdet med ledningsføring og gør idrifttagningen nemmere.
Kombineret med betjeningsenheden PITgatebox med det integrerede adgangsautorisationssystem PITreader, det intelligente diagnosesystem SDD samt den sikre, lille styring PNOZmulti 2 får du en økonomisk og pålidelig, komplet løsning til sikring af dine beskyttelsesdøre.
Her er en oversigt over dine fordele:
- Væsentlig pladsbesparelse: 60 % mindre end PSENmlock
- Stærk låsekraft FZH op til 1950 N (F1max: 3900 N)
- Enkel montering med kun to skruer
- Den fleksible aktuator kan monteres inden i og uden for beskyttelsesanordningen samt til højre, venstre og fortil
- Høj sikkerhed takket være to-kanals-aktivering af bevægelsesmagneten
- Bistabilt låseprincip sørger for sikker drift, selv i tilfælde af strømsvigt, og reducerer energiforbruget
- Høj grad af beskyttelse mod manipulation i overensstemmelse med EN ISO 14119; kodningen kan vælges frit
- Sikker serieforbindelse op til PL d, kat. 3 kan implementeres nemt og hurtigt
- Optimal rentabilitet for RFID-sikkerhedsafbryderen med kapslingsklasse IP 67
- Ideel til brug i emballage-, medicinal- samt føde- og drikkevaresektoren og i forbindelse med fremstilling af værktøjsmaskiner
Få mere at vide på SPS-messen i Nürnberg
Vil du gerne vide mere? Så kom forbi på SPS-messen, og oplev den nye PSENmlock mini i brug. I vores foredrag "Sikkerhedsaflåsninger til beskyttelse af processer og personer – hvordan finder jeg den passende løsning til mine beskyttelsesdøre?" får du også vigtige informationer og tips til korrekt anvendelse af sikkerhedsaflåsninger.
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]