For Brau Union Österreich er "Safety First" arbejdsprincip nummer ét: Eksisterende anlæg og processer gennemgår regelmæssigt et Safety-tjek. Det gælder også for et anlæg til rengøring og fyldning af returfade, der har været i brug siden 1993, og som tømmer op til 700 fade i timen for ølrester og fylder dem igen. I forbindelse med retrofit af styringen skulle mulighederne for at række ind i maskinen vurderes og valideres på ny. Pilz overtog ikke bare rådgivningen – hvilke standarder, der skal overholdes – samt kontrollen af det eksisterende sikkerhedsudstyr og nødstopkæden, men også analysen af mulige farekilder og anbefalede passende låseanordninger samt et tilpasset beskyttelseskoncept til anlægget.
Tappet for viden om retrofit
"Safety first"
Kan også gennemføres i praksis
I forbindelse med anlægget til rengøring og fyldning af ølfade er det vigtigt, at en del af beskyttelsesvæggen er let at fjerne, således at vedligeholdelsespersonalet kan trænge frem til mediefordeleren, der er placeret i midten, for at udføre servicearbejde. For at opfylde dette krav besluttede man at anvende mobile barrierer. Med til løsningen hører også et nyt adgangsstyringssystem, der sikrer, at kun autoriserede operatører får mulighed for at kvittere afhjælpning af fejl samt tage systemet i drift igen. Tidligere anvendte lysgitre blev erstattet af barrieresikringer. Brau Union udnyttede rådgivningsporteføljen fra Pilz fuldt ud – lige fra analysen af potentielt farlige steder med en definition af modforanstaltninger til implementering og sikkerhedsteknisk validering i overensstemmelse med internationale sikkerhedsretningslinjer og standarder som f.eks. EN ISO 13849, IEC 62061 og IEC 61508.
Her er en oversigt over fordelene
- Omfattende serviceydelsesportefølje: Lige fra risikoanalyse over implementering af retrofit til validering
- Vedligeholdelse uden besvær: Anlægget opfylder alle aktuelt gældende forskrifter i forbindelse med sikkerhed.
- Sikkert og praktisk gennemførligt: Mobile barrierer letter adgangen til maskinen. Et moderne adgangsstyringssystem sørger for den nødvendige Safety og Security.
Kundeudsagn
"Vi videreuddanner os ganske vist løbende inden for Safety, men hvis man ikke arbejder med disse ting dagligt og holder øje med den relevante lovgivning, er det vanskeligt at forblive up to date. Derfor bruger vi Pilz' knowhow og ekspertise."
Om Brau Union Österreich
Alt i alt leverer Brau Union Österreich mere end fem millioner hektoliter øl om året. Ca. en femtedel af øllet stammer fra Wieselburg – som i sin portefølje er det bredest konfigurerede bryggeri i virksomhedsgruppen. Wieselburg er inden for Heineken-gruppen det bryggeri i Østrig, hvor man producerer de fleste Double Zero-drikkevarer, dvs. øl med 0,0 procent alkohol. Samlet set kan produkterne fra afdelingen i Wieselburg fyldes på 130 forskellige emballagevarianter.
Vores service i applikationen
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]