Den opdaterede udgave af den internationale standard for førerløse transportsystemer har været tilgængelig siden juni 2023.
19. okt. 2023
Opdateret udgave af ISO 3691-4 offentliggjort
Hvad er ISO 3691-4?
ISO 3691-4, "Industritrucks – Sikkerhedskrav og verifikation – Del 4: Førerløse industritrucks og dertilhørende systemer" er den vigtigste internationale standard for førerløse transportkøretøjer (AGV'er) og systemer (AGV-systemer). Den blev offentliggjort i 2020 og gælder for både producenter og driftsansvarlige. Den definerer bl.a. kravene (Performance Levels) til sikkerhedsfunktionerne for AGV'er og AGV-systemer, som f.eks. udstyr til persongenkendelse, driftstyper og bremsesystemet. Den beskriver også fremgangsmåden for risikonedsættelse og validering af de automatiserede funktioner for at sikre fejlfri og sikker drift af AGV'er og AGV-systemer i deres endelige installationsmiljø.
De vigtigste ændringer for producenter og driftsansvarlige
Den opdaterede udgave af standarden ISO 3691-4 har været tilgængelig siden juni 2023. Denne opdatering var nødvendig for at tilpasse standarden til det aktuelle tekniske niveau og for at definere kravene mere klart.
Uddrag af de emner, der er defineret mere præcist eller suppleret i den opdaterede udgave:
- detaljerede krav til det "aktive detekteringsfelt" og "driftsmæssigt stop"
- en mere præcis definition af "stopfunktionen", herunder de maksimale afstande mellem nødstopanordningerne
- opdaterede krav til adgang og beskyttelse af passagerer på AGV'er
- bedre overensstemmelse med de elektriske krav i EN 1175:2020
- Beskrivelse af yderligere risici som f.eks. transport, temperatur, emissioner, elektrostatiske aspekter osv.
Den aktuelle udgave af ISO 3691-4 beskriver også de rammebetingelser, der skal gælde for at tillade en højere hastighed for systemet i de såkaldte "begrænsede områder". I dette tilfælde er det nødvendigt med en detaljeret analyse og vurdering af risiciene og implementering af passende yderligere foranstaltninger.
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]