Den nye analyseenhed PSEN rd1.x I/O med USB-tilslutning fås nu til sikker overvågning af beskyttede områder under vanskelige anvendelsesforhold.
27. jul. 2022
Intelligent analyseenhed til den sikre radarsensor PSENradar
Sammen med radarsensoren PSEN rd1.2 får du en sikker, komplet løsning (UL-certificeret) til alle applikationer med høje temperaturpåvirkninger, smuds, regn eller damp. Ud over udendørs applikationer og områder inden for træ- og metalbearbejdning kan robotapplikationer sikres takket være sikkerhedskategori op til kategori 3/PL d.
Sensorerne vælges og konfigureres nemt ved hjælp af den passende konfigurator, så idrifttagningen sker hurtigt. Den sikre radarsensorløsning omfatter afhængigt af applikation op til seks radarsensorer, en analyseenhed og den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2. Dermed får du en sikker, komplet løsning til overvågning af beskyttede områder – efter behov også inklusive serviceydelser, fra risikovurdering og systemintegration til overensstemmelsesvurdering, som f.eks. CE for maskinen. Takket være yderligere interfaces som Ethernet og PROFIsafe kan denne sikre radarløsning også nemt integreres i eksisterende applikationer.
Dine fordele:
- Modstandsdygtig mod støv, smuds, regn, lys, gnistregn, damp og vibrationer takket være radarteknologi
- Fleksibel sensorjustering og tilslutning af op til 6 sensorer pr. analyseenhed
- Enkel integration takket være yderligere interfaces som f.eks. PROFIsafe og Ethernet
- Sikkerhedskategori op til kategori 3/PL d muliggør sikring af robotapplikationer
- Kan anvendes til applikationer med overtrædelsesbeskyttelse: Til forhindring af maskinens genstart, hvis der befinder sig personer i farezonen
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]