6. nov. 2023

IO-Link Safety

Kommuniker sikkert helt ud til arbejdsområdet – i ét system

Med IO-Link Safety kan det producentuafhængige, standardiserede kommunikationssystem IO-Link nu også bruges til Functional Safety. Den sikre og standardiserede punkt-til-punkt-kommunikation gør det muligt at integrere sikkerhedssensorer og -aktuatorer i alle eksisterende feltbussystemer. IO-Link Safety er globalt standardiseret i IEC 61139-2 og giver maksimal sikkerhed op til PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 (og SIL 3 i overensstemmelse med IEC 61508/62061).

Logo med en sort cirkel og symboler og teksten

Som ekspert i sikker automatisering præsenterer vi som markedsnyhed et komplet IO-Link Safety-system med master og sensorer på SPS 2023. Ud over de første moduler med IO-Link Safety-funktion, såsom sikkerhedslysgitrene PSENopt II advanced IOLS og betjeningsenheden PITgatebox IOLS, præsenterer vi vores IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. En rentabel og fleksibel totalløsning, der forenkler integrationen i maskiner og anlæg og øger ydeevnen.

Som grænseflade til sikkerhedsstyringen muliggør IO-Link Safety Master tovejskommunikation helt ud til arbejdsområdet. Ud over IO-Link Safety-moduler kan der også tilsluttes IO-Link-sensorer og -aktuatorer samt klassiske sikkerhedssensorer. IO-Link Safety-sikkerhedssensorerne sender vigtige statusinformationer og giver flere muligheder inden for intelligent diagnose. Modulerne kan identificeres og parametreres uafhængigt af hinanden, hvilket forenkler udskiftning og reducerer stilstandsperioder.

Fordele:

  • Omkostningsreduktion og produktivitetsforøgelse:
    IO-Link Safety-moduler identificeres automatisk, og parametrene overtages dermed direkte. Det forenkler udskiftningen af komponenter og reducerer reparationsrelaterede stilstandsperioder for maskiner og anlæg. Derudover reduceres antallet af nødvendige modultyper, hvilket mindsker kompleksiteten ved anskaffelse og frigør plads på lageret.
  • Innovative maskinkoncepter:
    Den kontinuerlige kommunikation til alle sensorer og aktuatorer muliggør intelligent dataanalyse. Det udvider mulighederne for udvikling af netværksforbundne maskiner og anlæg, og emner som Industrie 4.0 kan implementeres meget enkelt og uafhængigt af producenter med IO-Link Safety helt ned på sensorniveau.
  • Kortere idrifttagningstider:
    IO-Link Safety-kommunikationen afvikles via uskærmede kabler og bruger tilslutningsstik, som er gængse inden for industrien. Det sparer tid og omkostninger ved udskiftning af moduler.
  • Rentabel vedligeholdelse:
    Intelligente IO-Link-moduler har diagnosefunktioner. Det muliggør nye, forebyggende reparations- og vedligeholdelseskoncepter
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt