Med industri-firewallen SecurityBridge tilbyder vi et produkt til området Industrial Security. Firewallen til industriapplikationer beskytter industrielle automatiseringsnetværk mod manipulation og uvedkommende adgang. På denne måde får spionage og manipulation ikke en chance, og du garanterer både dine medarbejderes sikkerhed, og at din maskine er til rådighed!
Industri-firewallen SecurityBridge
Vær på den sikre side med industri-firewallen SecurityBridge!

Beskyttelse udvidet til industrielle automatiseringsnetværk
Nu giver firewallen SecurityBridge dig omfattende beskyttelse til industrielle automatiseringsnetværk med den nye firmware. Dermed beskytter den ikke kun de konfigurerbare sikre, små styringer PNOZmulti og automatiseringssystemet PSS 4000, men muliggør også kontrol over datakommunikationen mellem andre vilkårlige netværksdeltagere uden for Pilz-serien. SecurityBridge er udviklet ud fra Secure Development-processen i overensstemmelse med standarden IEC 62443-4-1 og dermed i henhold til princippet for "Zones and Conduits".
De omfattende diagnosefunktioner er udvidet med "pakkekopiering". Med denne funktion kan du registrere datakommunikationen mellem deltagerne i det beskyttede styringsnetværk og det ubeskyttede netværk. Denne registrering kan begrænses til specifikke kommunikationsrelationer, så du kan analysere dataene mere effektivt. Dermed sparer du værdifuld tid ved diagnosen!

SecurityBridge vinder GIT Security Award 2019

Firewall-applikationen SecurityBridge vandt 3.-pladsen ved GIT SECURITY Award. Prisen blev overrakt den 27. november 2018 på SPS IPC Drives i Nürnberg.
GIT SECURITY AWARD udskrives nationalt og internationalt. Inden for i alt seks kategorier kunne tre innovative produkter kæmpe om at få flest stemmer. SecurityBridge deltog i "Kategori A – Safety og IT-Security inden for automatisering, Cyber-Security". Den overbeviste vores kunder, partnere, konkurrenter på markedet samt læserne af magasinerne GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY og messtec drives Automation og kunne dermed gøre sig gældende over for 14 andre finalister.
Sådan bruger du SecurityBridge
SecurityBridge kan tilkobles foran basisenheden til PNOZmulti, PLC-styringen PSSuniversal PLC eller andre vilkårlige deltagere uden for Pilz-familien. Dermed er forbindelsen mellem pc'en og modulet sikret. Det er kun brugere, som har den passende autorisation, der kan udføre konfigurationsændringer på et projekt. Det forhindrer uautoriseret adgang til det beskyttede netværk. På denne måde er dataoverførslen mellem client-pc'en og SecurityBridge sikret mod aflytning og manipulation.
Derudover kontrollerer SecurityBridge procesdatatrafikken og overvåger sikkerhedssystemets integritet. Ændringer i kontrolsummen oplyser om ændringer i styringsprojektets projekter.

Her er en oversigt over fordelene:

- Udviklet i overensstemmelse med standarden IEC 62443-4-1
- Enkel installation uden tilpasning af netværksparametre
- VPN-forbindelse med rollebaseret brugeradministration
- Konfigurationsændringer kan kun udføres af autoriserede brugere
- Øget tilgængelighed, fordi kun data fra tilladte kommunikationsrelationer er tilladt
- Videresendelse af procesdata i wirespeed med kort ventetid til tidskritiske applikationer
- Afslører ikke-tilladte ændringer på projektet ved at kontrollere kontrolsummen (CRC)
- Omfattende diagnosefunktioner
- Enkel konfiguration via webbaseret brugerflade
- Kontinuerlige opdateringer fungerer uden tilbagevirkning for det beskyttede styringssystem
Tekniske egenskaber:
- 2 RJ45-hunstik for tilslutning til Ethernet
- VPN-server til opbygning af en VPN-tunnel til brug for sikker dataoverførsel
- Videresendelsesregler for IP-forbindelser og feltbusser
- Bypass-tilstand (midlertidig deaktivering af Security-funktionerne til diagnoseformål)
- Setup-tilstand til vedligeholdelsesarbejde
- Udgang, f.eks. til visning af forbindelsernes status eller driftstype
- Indgang til udløsning af bestemte funktioner eller hændelsesmeddelelser (f.eks. aktivering af setup-tilstanden)
- Bridging-tilstand (muliggør udvidelse af netværkssikkerheden uden at skulle ændre IP-adressens konfigurationer)
- Central autentificering af brugere via RADIUS
- USB-interface til lagring og gendannelse af konfigurationen på et USB-medie
- LED-indikator til fejlmeddelelser og diagnose
- Tilslutning til central diagnoseserver ved hjælp af SYSLOG

Vores produktprogram: Industrial Security
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk