Softwareværktøjet PNOZmulti Configurator

Originalen til konfiguration af dine sikkerhedskredsløb til de små styringer PNOZmulti

Konfigurer dit sikkerhedskredsløb helt enkelt på din pc med PNOZmulti Configurator. Konfigurationsværktøjet hjælper dig med projektering, udarbejdelse af konfiguration, dokumentation og idrifttagning af de små styringer fra Pilz.

På den grafisk baserede Windows®-konforme brugerflade er alle elementer klar til brug i dit sikkerhedskredsløb enten som ikoner eller i menuer. Under konfigurationen af sikkerhedskredsløbet er onlinehjælpen med dokumentation til rådighed. Når konfigurationen er afsluttet, kontrollerer værktøjet kredsløbet for fejlkilder.

Fra softwareversion 10.9 af PNOZmulti Configurator har du mulighed for at teste dit konfigurerede brugerprogram allerede før idrifttagningen med funktionen "Simulation".

Det færdigkonfigurerede sikkerhedskredsløb kan certificeres, således at det er beskyttet mod utilsigtede ændringer. Du kan altid bearbejde, ændre eller udvide ikke-certificerede konfigurationer af dit sikkerhedskredsløb. Du åbner dem blot i PNOZmulti Configurator! Konfigurationen kan udskrives og anvendes som dokumentation.

Her er en oversigt over fordelene

  • Software med færdiglavede, certificerede moduler
  • Enkle, efterfølgende ændringer og tilpasninger i konfigurationen
  • Korte maskinstilstandstider og lange oppetider på grund af enkel og gennemgående diagnose
  • Verdensomspændende sikkerhedsstandard til forskellige automatiseringsmiljøer og kommunikationssystemer
  • Hurtig idrifttagning og meget lidt arbejde med ledningsføring – se det selv!

Her er en oversigt over egenskaberne

Konfiguration af sikkerhedskredsløb i stedet for ledningsføring

  • Intuitiv betjening: Oprettelsen af dit sikkerhedskredsløb bliver den rene leg
  • Frit konfigurerbart: Du kan komfortabelt parametrere alle indgange og udgange i softwareværktøjet med få klik
  • Du sammenknytter dem med logiske operatorer til ét sikkerhedskredsløb ved hjælp af drag-and-drop
  • Du vælger alle indgangs-, logik- og udgangselementer på arbejdsfladen

Automatisk kontrol for fejl, beskyttelse mod ændringer

  • Sikkert: Softwareværktøjet kontrollerer de oprettede sikkerhedskredsløb for fejlkilder
  • Beskyttet: Du kan certificere den færdige konfiguration, således at den er beskyttet mod utilsigtede ændringer
  • Fleksibelt: Du kan altid bearbejde, ændre og udvide ikke-certificerede ledningsdiagrammer
  • Enkelt: Udskriv konfigurationen af ledningsdiagrammerne til dokumentation

Spørgsmål og svar om PNOZmulti Configurator

Hvad er nyt i version 11 af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator?

Softwareværktøjet PNOZmulti Configurator – fuld version 11 fås uden licensomkostninger:

Licensaftalerne har fra version 11 gennemgået en væsentlig ændring: Du kan nu bruge softwareværktøjet PNOZmulti Configurator med "Basic"-funktionerne uden licensomkostninger. Du kan downloade softwaren gratis og bruge den i automatiseringsprojekter. "Advanced"-softwareelementerne vil som før kræve licens mod betaling.

Væsentlig fornyelse i version 11

  • Ny softwarearkitektur med højere ydelse
  • Understøtter Windows 64-bit-system
  • Strømlining af produktsortimentet: alle basismoduler i 2. generation som f.eks. PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner samt det nye basismodul PNOZ m B0.1
  • Alle PNOZmulti 2-udvidelsesmoduler

Version 11 anvendes til at oprette nye PNOZmulti 2-projekter samt åbne og bearbejde eksisterende PNOZmulti 2-projekter. Som sædvanlig står Powerflow, diagnose, Error Stack osv. til rådighed til idrifttagning og vedligeholdelse.

Yderligere oplysninger:

Brochure om de sikre, små styringer PNOZmulti Configurator version 11

Kan jeg fortsætte med at redigere eksisterende PNOZmulti Classic- og Mini-projekter i PNOZmulti Configurator og migrere dem til PNOZmulti 2?

Softwareværktøj version 10.14 "long-term-supported" version:

  • Indeholder hardware fra produktserierne PNOZmulti Classic og PNOZmulti Mini
  • Denne version kan anvendes til at migrere PNOZmulti Classic- eller Mini*-projekter til PNOZmulti 2
  • PNOZmulti Classic/Mini-projekter Åbning og redigering af projekter
  • Eksisterende licensnøgler kan anvendes

Download nu! Version 10.14 PNOZmulti Configurator

*Produktserierne PNOZmulti Classic og PNOZmulti Mini blev udfaset den 31.12.2024.

Yderligere oplysninger om udfasningen

Hvor kan jeg finde oplysninger om den aktuelle version og ældre versioner af PNOZmulti Configurator?

Alle oplysninger om den aktuelle version og ældre versioner af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator kan findes på vores centrale opdateringsside. Ud over udgivelsesnoterne kan den aktuelle version også downloades der.

Til opdateringer og versioner af PNOZmulti Configurator

Hvad skal man bruge tre adgangskoder til i forbindelse med PNOZmulti Configurator?

Beskyttelsen med adgangskoder i tre niveauer muliggør trindelt adgang:

  • Niveau 1: Adgangskoden tillader ændring og lagring.
  • Niveau 2: Adgangskoden tillader kun visning, men ikke ændringer af programmet.
  • Niveau 3: Adgangskoden tillader ændringer på bestemte moduler, der stadig kan tilpasses ved f.eks. idrifttagningen.

Hvad er adgangskoderne til eksempelprojekterne i PNOZmulti Configurator?

Adgangskode – niveau 1 1
Adgangskode – niveau 2 2
Adgangskode – niveau 3 3

 

Hvordan kan fejlstakken udlæses og gemmes?

  1. Åbn fejlstakken i PNOZmulti Configurator. En forudsætning er, at du har onlineforbindelse.
  2. Aktivér alt med højre musetast i fejltekstfeltet under menuen "Visning"
  3. Fastlæg derefter sti og filnavn via menupunktet "Gem", ...
  4. ... gem, og send til teknisk support via e-mail ([email protected]).
  5. Filen *.mperr kan vises med en vilkårlig teksteditor (f.eks. en teksteditor i Windows).

Vores produktprogram: Softwareværktøjet PNOZmulti Configurator

PNOZmulti Configurator-licenser

Du skal købe en licenskode for at kunne udnytte hele båndbredden i PNOZmulti Configurator: Du har forskellige alternativer til rådighed alt efter behov, lige fra basislicensen til projekt-upgrade-licensen.
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt