HT Robotics konstruerede en mobil arbejdsstation til effektiv indsætning i og udtagning fra CNC-maskiner. Afhængigt af produktionsbehovet flyttes den rundt på fabrikken, så den kan bruges ved forskellige værktøjsmaskiner. Løsningen er udformet som en ø, der består af en station med en aftagelig vogn til indsætning og udtagning af råemner, en kollaborativ robot samt en betjeningspult. Ud over sikring af den mobile arbejdsstation var HT Robotics på udkig efter en måde at regulere adgangen på for tre forskellige operatører (vedligeholdelsestekniker, supervisor, operatør). Denne opgave overtager det modulopbyggede adgangsautorisationssystem PITreader S.
Adgangsautorisationssystemet PITreader S: Anvendelse hos HT Robotics
Mobil løsning til autentificering – tydelige brugergrupper til mobil arbejdsstation
Få en mobil sikkerhedsløsning ved hjælp af modularitet
Reguleringen af adgangen til den mobile arbejdsstation fra HT Robotics sikrer, at kun autoriseret betjeningspersonale kan styre den mobile arbejdsstation. Med adgangsautorisationssystemet PITreader S undgår man således kritiske situationer på grund af fejlbetjening. For eksempel kan vedligeholdelsesteknikeren foretage manuelle indgreb, supervisoren kan oprette koder og produktionssekvenser, og operatøren kan starte eller stoppe produktionscyklussen. Derudover blev der implementeret en fleksibel områdeovervågning omkring den mobile arbejdsstation med sikkerhedsscanneren PSENscan: Når en operatør nærmer sig, identificerer PSENscan vedkommende og videresender informationen for at tilpasse cobottens hastighed. Når arbejdsområdet er frit igen, vender cobotten tilbage til fuld hastighed. Det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ styrer disse funktioner, da denne evalueringsenhed kan anvendes nemt og hurtigt. Dermed tilbyder HT Robotics sine kunder en fleksibelt anvendelig arbejdsstation med et komplet sikkerhedskoncept – og sikrer dermed produktiviteten under indsætning i CNC-maskiner.
Her er en oversigt over fordelene
- Alle komponenter i sikkerhedsløsningen understøtter arbejdsstationens fleksible tilgang
- Reducerede stilstandstider, fordi kun uddannet personale har adgang til systemet
- Kommunikationen med PITreader S foregår via OPC UA med forskellige systemer
Kundeudsagn
Denne applikation gør det muligt at bruge maskinen via en central adgang. Samtidig er systemet fuldstændig fleksibelt: Med PITreader kan maskinen skifte funktion fra manipulator til slutbearbejdning og kvalitetskontrol. Dvs. tre opgaver i én løsning.
Om HT Robotics
HT Robotics er en virksomhed i Protech-gruppen med mere end 25 års erfaring inden for forskellige områder af industriel automatisering, industriel processtyring og oprettelse af automatiske systemer ved hjælp af kollaborative robotter. Sortimentet spænder fra teknisk rådgivning til gennemførlighedsstudier samt udvikling af innovative projekter over design og udvikling af automatiserings- og robotapplikationer til processimuleringer og Rapid Prototyping af komponenter.
Vores produkt i applikationen
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]