Stålgiganten ArcelorMittal fokuserer som en af verdens førende stålproducenter på de nyeste produktionsteknologier. Målet er permanent at gøre deres egne produktionsprocesser sikrere og mere effektive. Det gælder også for overvågningen af ovnbrænderne i deres koldvalsningsanlæg: I anlægget på fabrikken i Gent forædles f.eks. de såkaldte stålcoils (ruller med båndstål) ud fra kundernes behov. Men for at kunne koldbearbejde stålbåndet skal det først behandles med varme. 50 Hovedbrændere, der forsynes af 30 opstartsbrændere, opvarmer til dette formål glødeovnen, så den kontinuerligt ligger på 1200 °C. Tidligere var resultatet betydelige stilstandsperioder og sveddryppende fejlsøgning, når brænderen svigtede. Efter retrofit sørger automatiseringssystemet PSS 4000 i dag for en problemfri og produktiv drift, bl.a. ved hjælp af en hurtigere fejldiagnose.
Mere produktiv på den stålhårde måde!
Mål: praktisk talt fejlfri drift
Ud over anvendelsen af PSS 4000 hyrede Arcelor Mittal Pilz til at foretage en komplet ombygning af anlægget. Udfordringen ved denne modernisering var den hyppige slukning af opstartsbrænderne, som tænder hovedbrænderne, hvilket igen og igen førte til længere afbrydelser. Det eksisterende brænderstyringsmodul og flammeovervågningen via UV-celler var ikke en optimal løsning: Så snart en af cellerne var defekt, måtte det komplette anlæg ofte standses i mindst 40 minutter, fordi søgningen efter den defekte UV-celle kostede værdifuld tid på grund af de begrænsede analysemuligheder. I den aktuelle løsning erstattes UV-detektorerne af ionisering, og brænderstyringsmodulets opgaver overtages af brænderstyrings-softwarepakken i automatiseringssystemet PSS 4000. Nu kører processerne ikke kun praktisk talt fejlfrit – ved hjælp af hurtige diagnosemuligheder med effektiv visualisering i styreskabet, der altid viser den nøjagtige status for de 10 brændere, er længere stilstandsperioder et overstået kapitel.
Her er en oversigt over fordelene
- Anlæggets stilstandsperioder afkortes med en hurtigere fejldiagnose
- Retrofit fra én og samme leverandør. Komponenter, service og support som komplet pakke
- Brænderapplikationen kunne implementeres helt kundespecifikt ved hjælp af softwaren PAS4000 i automatiseringssystemet PSS 4000
Kundeudsagn
Vi havde allerede installeret en sikkerhedsløsning fra Pilz i et andet anlæg, som vi var fuldt tilfredse med, både med komponenternes kvalitet, servicen og supporten. Vi var også allerede bekendt med automatiseringssystemet, og takket være dets skalerbarhed er det en fremtidsorienteret automatiseringsløsning.
Om ArcelorMittal
ArcelorMittal er verdens førende stålproducent med 168.000 medarbejdere i 17 lande. Alene de belgiske afdelinger, hvoraf Gent er en af dem, producerer hvert år mere end 6 millioner tons stål. De vigtigste brancher er bl.a. biler og mobilitet, konstruktion, energi samt emballering.
Vores produkt i applikationen
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]