Med de modulopbyggede sikkerhedsrelæer myPNOZ
25. jan. 2023
Sikker overvågning af tilførslen af papkasser i emballeringsmaskiner
Løsninger til emballering skal ofte klare især en opgave: give operatøren sikker beskyttelse. Dette gælder også for overvågning af tilførslen af papkasser. Her skal det forhindres, at en operatør rækker ind i maskinen gennem den tomme materialetilførselsåbning og kan blive kvæstet.
Her tilbyder Pilz dig en TÜV-certificeret løsning op til PL d/Cat. 3 i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 eller SIL CL 2 i overensstemmelse med EN/IEC 62061 til sikker overvågning af tilførslen af emballagemateriale, som kan sammensættes og tilpasses fleksibelt til formålet. Brugerne kan stole på, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er overholdt. To optiske sensorer overvåger papkassemagasinets åbning. Hvis der er for få papkasser i magasinet, melder sensorerne denne status til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ. Maskinen stoppes, indtil der igen er påfyldt papkasser, og produktionen kan genstartes.
Fordele ved løsningen med de modulopbyggede sikkerhedsrelæer myPNOZ og to optiske sensorer:
- Kan rekvireres forkonfigureret ved hjælp af myPNOZ Creator-typereferencen: myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 med halvlederudgange eller myPNOZ.03.CKA360AB000XD700 med relæudgange
- Plug & Play: ledningsføring – klar til brug med det samme
- Fleksibel: Mulighed for moderat tilpasning, hvis der skal overvåges yderligere sikkerhedsfunktioner
- Enkel: Kan integreres i eksisterende applikationer
Yderligere oplysninger:
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]