Kasserejseren 1200 s fra Sema Systemtechnik udmærker sig ved ekstrem fleksibilitet og hurtige formatskift: De tilførte kassetilskæringer foldes, limes og lukkes i sekundtakt gennem flere produktionstrin. I forbindelse med en risikoanalyse stod det klart, at der skulle findes en effektiv sikkerhedsløsning for det tilfælde, at der "ikke var nogen kasse foran tilførselsåbningen", som hverken besværede operatøren eller processen. SEMA besluttede sig for den TÜV SÜD-certificerede løsning til sikker kartonnagetilførsel fra Pilz. Løsningen, som består af den konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 og særlige sensorer, sørger i dag for, at kasserejserens tilførselsåbning ikke længere udgør en risiko for betjeningspersonalet hos SEMA.
Denne kasserejser er kun åben for effektivitet
Løsning til menneske og maskine
Sikker med og uden kasse
En del af løsningen til kasserejserens sikre kartonnagetilførsel er to særlige optiske sensorer, der er installeret over tilførselsåbningen og aftaster den. Når de melder "for få kassetilskæringer i tilførslen", udløser PNOZmulti 2 et omgående stop af den farebringende bevægelse. Når kartonnageforrådet er fyldt op igen, kan maskinen genstarte efter kvittering. Faste beskyttelsesanordninger er ikke nødvendige, hvilket gør det muligt for betjeningspersonalet at foretage fleksibel påfyldning fra begge sider. Derudover er sikkerhedsafbryderne PSENcode en del af løsningen: Eftersom nogle tilskæringer er mindre end kasserejserens åbning, lukker en plexiglasrude, der er nøje tilpasset konturen, for det utildækkede område. Plexiglasruden scannes af den manipulationssikre, kodede sikkerhedsafbryder. En totalløsning, der øger proceseffektiviteten og reducerer kasserejserens stilstandsperioder betydeligt.
Her er en oversigt over fordelene
- Den TÜV SÜD-certificerede sikkerhedsløsning muliggør sikker og effektiv kartonnagetilførsel til PL d og SIL 2
- Sikkerhedsfunktionerne overvåger den konfigurerbare sikkerhedsstyring PNOZmulti 2
- Løsningen eliminerer behovet for faste beskyttelsesanordninger som f.eks. tunneller
Kundeudsagn
"I vores kasserejsere anvendes kun den konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2. Her skal den som regel overvåge mindst ti eller flere ind- og udgange. I forbindelse med tilførselssikringen giver PNOZmulti 2 tilstrækkelig fleksibilitet til tilpasninger og reel merværdi for vores kunder."
Om Sema Systemtechnik
Sema Systemtechnik, der ligger i Hüllhorst ved Bad Oeynhausen i Tyskland, har i mere end 35 år fremstillet maskiner og anlæg til halvfabrikata- og emballageindustrien. De vigtigste områder er maskiner til emballering, transport, palletering, rejsning og klargøring af især primært emballerede mejeriprodukter. Den mellemstore virksomhed med sine ca. 100 medarbejdere tilbyder en omfattende serviceportefølje lige fra konstruktion og fremstilling til idrifttagning og linjeintegration.
Vores produkt i applikationen
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]