Automatiseringsløsninger i forbindelse med den afsluttende emballering

Applikationseksempel med End-of-Line-automatisering

Især inden for End-of-Line-automatisering anvendes der ofte robotapplikationer, især når der anvendes processer som f.eks. palletering af kartonnage eller indpakning og indsvejsning af pallerne. Her har personsikkerhed førsteprioritet, og den opnås som regel ved hjælp af afskærmninger. I tilfælde af vedligeholdelse eller fejlfunktion skal maskinen tages i drift igen hurtigt og sikkert for at minimere uproduktive stilstandsperioder.

Uanset om der er behov for adgangssikring og låsning af beskyttelsesdørene, sikker genstartsspærre i en robotcelle, diagnose- og visualiseringsopgaver til hurtig fejlfinding eller sikker transport af emballagematerialer med førerløse transportkøretøjer eller transportsystemer – så har vi den passende automatiseringsløsning til den afsluttende emballering.

Sikkerhed ved folieindpakning og indsvejsning af paller

Ved sikker overvågning af en strækfoliemaskine skal der på grund af høje temperaturer ikke kun sørges for operatørens sikkerhed, men også for minimal stilstandstid. I dette tilfælde er den sikre, komplette løsning bestående af det sikre radarsystem PSENradar og den konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 den passende løsning – inklusive overensstemmelsesvurdering for hele maskinen. Den egner sig især til applikationer op til PL d/ kat. 3 i overensstemmelse med EN ISO 13849-2 i barske miljøer, også ved udvikling af smuds og støv.

Applikation med strækfoliemaskine

Sikring af transportbånd med lysgitre ved materialetilførsel og -fraførsel

Applikationseksempel med sikring af transportbånd

Muting gør det muligt at tilføre eller fraføre materiale via et transportbånd uden at afbryde produktionsprocessen. Sikkerhedsfunktionen muting konfigureres i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator og overvåges sikkert af de små styringer PNOZmulti 2. Sikkerhedslysgitrene PSENopt II sørger alt efter behov for beskyttelse af fingre, hænder og krop og er konstrueret som type 3- eller type 4-lysgitre til applikationer op til PL d eller PL e i overensstemmelse med EN IEC 61496.

Sikkerhedslysgitrene PSENopt II kan også anvendes til sikker overvågning af adgangen til en robotcelle. Så snart sikkerhedslysgitrenes stråler afbrydes, afbrydes robottens farlige bevægelse på en sikker måde. Produktionen genoptages først med bekræftelse via den lille styring PNOZmulti 2, efter at farezonen er forladt. Du får altså en sikker totalløsning fra en og samme producent. Diagnoseløsningen PVIS med klartekstmeddelelser til hurtig afhjælpning, som fås med PNOZmulti 2, forhindrer unødvendige stilstandsperioder.

Fleksibel sikring af beskyttelsesdøre med det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem

Under den afsluttende emballering med palleteringsmaskiner eller robotter er det . Det modulopbyggede beskyttelsesdørsystem muliggør fleksible kombinationer til din individuelle overvågning af beskyttelsesdør med mulighed for at tilvælge adgangsautorisation. Vores sortiment kan kombineres individuelt ud fra dine behov og rækker fra sikker procesaflåsning med PSENslock eller låsning og tvangskobling med beskyttelsesdørssensoren PSENmlock over passende tilbehør som PSENmlock-dørgrebsmodulet med integreret aktuator og integreret flugtvejsoplåsning til knapenheden PITgatebox til enkel betjening af beskyttelsesdørssystemet. Fås efter eget valg med det integrerede adgangsautorisationssystem PITreader til autentificering af brugere. Naturligvis er der også mulighed for diagnose og sikker serieforbindelse ved hjælp af Safety Device Diagnostics. Styringsopgaverne overtages sikkert og pålideligt af den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2. Sammensæt din egen skræddersyede løsning!

Applikation med modulopbygget beskyttelsesdørsystem

Sikker materialetransport med førerløse transportkøretøjer

Applikationseksempel med materialetransport med førerløse transportkøretøjer

Ved transport af emballagemateriale eller europaller skal sikkerheden for personalet og omgivelserne omkring førerløse transportkøretøjer og -systemer altid være garanteret. Vi hjælper dig på basis af ISO 3691-4 med at tilpasse din applikation med AGV-systemer lige fra koncept til idrifttagning, inklusive overensstemmelsesvurdering.

Ved sikker transport af europaller overtager sikkerhedsscanneren PSENscan sikring og dynamisk navigation af førerløse transportsystemer i kombination med det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ. Sikkerhedslaserscanneren er let at integrere takket være de færdiglavede ROS-moduler. AGV-løsningen omfatter desuden betjenings- og signalmodulerne PITestop og PITsign. Dette sikrer beskyttelse mod manipulation. Spar tid og omkostninger med vores rådgivning og komponenter, der er perfekt tilpasset hinanden.

Yderligere oplysninger om emballeringsteknik

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt