Danmark | dansk

14. nov. 2018

SPS IPC Drives 2018: Nyheder til fremtidens smarte fabrik

Opdag nye trends og innovationer til fremtidens smarte fabrik! I Nürnberg har de nye lysgitre PSENopt II til beskyttelse af kroppen premiere. Og andre nyheder på messestanden: Servicerobotteknik-modulerne fra Pilz, nyheder inden for drevteknik samt den nye kvalifikation til "CECE – Certified Expert in CE Marking".

Intelligent sensorteknologi til idéer med fremtid

I Nürnberg kan du se vores intelligente sensortekniske løsninger til beskyttelse af menneske og maskine. Med det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem viser vi dig individuelle løsninger til sikring af beskyttelsesdøre, der i tilfælde af fejl muliggør en hurtig diagnose. Den dynamiske trædemåtte PSENmat giver dig overvågning og betjeningsfunktion ved hjælp af virtuelle knapper i kun ét modul. Til den produktive overvågning af arealer præsenterer vi dig for sikkerhedslaserscanneren PSENscan. En nyhed i Nürnberg er varianterne af lysgitret PSENopt II. Med en beskyttelsesområdehøjde på op til 1500 mm egner de sig nu til beskyttelse af hænder og krop op til PL e. Takket være deres stødbestandighed på 50 g er de yderst modstandsdygtige mod stød, vibration og kollision. Nyd godt af rækkevidder op til 50 meter og enkel diagnose ved hjælp af LED'er!

Servicerobotteknik-moduler fra Pilz i aktion flere steder

På messestanden i Nürnberg oplever du de nye servicerobotteknik-moduler fra Pilz i aktion i forskellige applikationer: Som dual-arm-variant og som mobil variant i kombination med et førerløst transportsystem (FTS). Servicerobotteknologi-modulerne anvendes også som pick-and-place-applikation i vores Smart Factory samt på en hydraulisk drevet presse.

Sammensæt selv din egen individuelle servicerobotapplikation! Du kan kombinere manipulator, styringsmodul, betjeningsmodul og softwaremoduler efter modulprincippet på basis af software-programmeringsplatformen Robot Operating System (ROS).

Pilz Motion Control: Højere ydelse, lavere omkostninger

Blandt nyhederne inden for drevteknik er den nye generation af Pilz Motion Control-styringssystemerne PMCprimo C2. De giver takket være større ydelse øgede takttal og højere produktionskvalitet. Ud over mange interfaces og sensorindgange sørger digitale ind-/udgange samt et USB-interface til databackup for stor fleksibilitet. Til servomotorerne PMCtendo SZ fås nu også den rent digitale motor-feedback-protokol HIPERFACE DSL. Den klarer sig med et minimalt antal forbindelsesledninger mellem frekvensomformer og motor-feedback-system. Dermed understøttes tendensen til løsninger med enkeltkabelteknologi i drevteknikken.

Verdensomspændende kvalifikation til CE-ekspert

Pilz udvider sit kursustilbud og tilbyder fra efteråret kvalifikation til "CECE – Certified Expert in CE Marking". Den internationale kvalifikation, som certificeres af TÜV Nord, formidler den nødvendige viden, som kræves for at kunne foretage CE-mærkninger på nye, eksisterende, og ændrede maskiner.

Vi præsenterer denne og andre nyheder fra den 27.-29. november 2018 i Nürnberg. Er du blevet nysgerrig? Så besøg os i hal 9 på stand 370. Vi glæder os til at se dig!


Yderligere oplysninger:

Få en eksklusiv oversigt over alle nyheder på forhånd

Nyheder til fremtidens smarte fabrik
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk