Reproducerbara automationslösningar

Reproducerbara automationslösningar

Vid utvecklingen av nya produkter och modernisering uppskattar maskinteknikföretaget Brodbeck säkerhetslösningarna från och kompetensen hos Pilz som kan tillämpas på flera anläggningar. Detta gäller bland annat styrsystemet PNOZmulti 2, skyddsgrindssystemet PSENmlock och den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode.

I samband med omkonstruktionen av en skärmaskin för papprör moderniserade Brodbeck styrning och elektronik, och det var även dags för en ny säkerhetslösning.

PSENmlock: försegling och säker låsning i en enda produkt.

Med flera drivenheter, roterande papphylsor, styrrullar och en cirkelkniv finns ett antal riskområden som måste säkras. Tillverkaren av specialmaskiner uppskattar de integrerade automations- och säkerhetslösningarna som gör maskinerna säkra, produktiva och enkla att använda. Av effektivitets- och kostnadsskäl måste vissa styr- och skyddsgrindslösningar och brytartyper kunna användas i flera maskintyper.
Därför används det mångsidigt konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 tillsammans med med skyddsgrindssystemet PSENmlock och den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode från Pilz både i moderniseringsanläggningen och i andra Brodbeck-maskiner.

PSENmlock: försegling och säker låsning i en enda produkt.

Fördelarna med lösningen:

  • Integrerad, reproducerbar styrnings-, säkerhets- och komponentlösning Kan tillämpas på flera anläggningar
  • Styrsystemet PNOZmulti 2: mångsidigt och individuellt anpassningsbart: Integrerade automations- och säkerhetslösningar för specialmaskinteknik
  • PSENmlock: försegling och säker låsning i en enda produkt vid hög hållkraft. Vid modernisering och för nya maskiner.

Slutligen lägger Brodbeck stort värde på kvalitet och pålitlig kundservice.
Det är det bästa receptet för långsiktig och stabil kundrelation, enligt Siegried Maier: ”Våra kunder vill inte ha maskiner, utan övertygande lösningar som omfattar kompetent rådgivning och pålitlig service.” Denna inställning delas av Brodbeck och Pilz.

Siegfried Maier, konstruktionschef på Brodbeck.

”Vid riskbedömning, bestämning av prestationsnivåer och den slutliga CE-certifieringen använda vi oss ofta av Pilz kompetens och expertis.”

Siegfried Maier, konstruktionschef på Brodbeck.
Logo Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Om Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Brodbeck GmbH med säte i Metzingen i tyska Schwaben utvecklar standard- och specialmaskiner för lindning, förädling eller kapning av pappers-, kartong- och plasthylsor. Familjeföretaget är en ledande aktör inom teknik i den här branschen. Kunderna är pappersfabriker och hyls- och folietillverkare.

Vårt produktutbud:

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält